封装信息
封装 | 引脚 PDIP (N) | 14 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
CD74AC164 的特性
- 缓冲输入
- 典型传播延迟
- VCC = 5V、TA = 25°C 且 CL = 50pF 时为 6ns
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
- 双极 FAST™/AS/S 的速度,同时功耗显著降低
- 平衡传播延迟
- 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
- ±24mA 输出驱动电流
- 扇出到 15 个 FAST™ IC
- 驱动 50Ω 传输线路
CD74AC164 的说明
’AC164 和 ’ACT164 是采用高级 CMOS 逻辑技术并具有异步复位功能的 8 位串行输入/并行输出移位寄存器。