封装信息
封装 | 引脚 PDIP (N) | 14 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
CD74AC04 的特性
- 交流类型的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,并在电源电压的 30% 时具有平衡的抗噪性能
- 双极 F、AS 和 S 的速度,同时功耗显著降低
- 平衡传播延迟
- ±24mA 输出驱动电流
- 扇出至 15 个 F 器件
- 防 SCR 闩锁 CMOS 工艺和电路设计
- 超过 2kV ESD 保护能力
CD74AC04 的说明
AC04 器件包含六个独立的反相器。这些器件执行布尔函数 Y = A。