封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CD4066B 的特性
- 15V 数字或 ±7.5V 峰峰值开关
- 工作电压为 15V 时典型导通电阻为 125Ω
- 在 15V 信号输入范围内匹配的开关导通电阻不超过 5Ω
- 在整个峰峰值信号范围内具有平坦的导通电阻
- 高开关输出电压比:fis = 10kHz、RL = 1kΩ 时典型值为 80dB
- 高度线性:fis = 1kHz、Vis = 5Vp-p、VDD – VSS ≥ 10V、RL = 10kΩ 时失真典型值小于 0.5%
- 超低关断状态开关泄漏,从而产生较低的失调电流和高有效关断状态电阻:VDD – VSS = 10V、TA = 25°C 时的典型值为 10pA
- 较高控制输入阻抗(控制电路与信号电路相隔离):典型值为 1012Ω
- 低开关间串扰:fis = 8MHz、RL = 1kΩ 时典型值为 –50dB
- 匹配的控制输入到信号输出电容:可减少输出信号瞬态
- 频率响应,开启 = 40MHz(典型值)
- 针对 20V 下的静态电流进行了 100% 测试
- 5V、10V 和 15V 参数额定值
CD4066B 的说明
CD4066B 器件是一款用于模拟或数字信号传输或多路复用的四路双向开关。该器件与 CD4016B 器件引脚对引脚兼容,但导通状态电阻低得多。此外,导通状态电阻在整个信号输入范围内相对恒定。
CD4066B 器件包含四个双向开关,每个开关都具有独立的控件。3V 至 18V 的宽工作电源电压范围支持用于广泛的应用。与单通道开关相比,优点包括峰值输入信号电压摆幅等于最大电源电压以及在输入信号范围内具有更恒定的导通状态阻抗。而对于采样保持应用,建议使用 CD4016B 器件。