封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 40 | TUBE |
CD4027B 的特性
- 置位/复位功能
- 静态触发器运行 – 以高 或低 时钟电平无限期地保持状态
- 中速运行 – 在 10V 下具有 16MHz(典型值)的时钟切换速度
- 标准化对称输出特性
- 针对 20V 下的静态电流进行了 100% 测试
- 在全封装温度范围内,18V 时的最大输入电流为 1µA;18V 和 25°C 时为 100nA
- 噪声容限(在全封装温度范围内):
- VDD = 5V 时为 1V
- VDD = 10V 时为 2V
- VDD = 15V 时为 2.5V
- 5V、10V 和 15V 参数额定值
- 符合 JEDEC 第 138 号暂行标准,这是用于描述“B”系列 CMOS 器件的标准规范
CD4027B 的说明
CD4027B 是一款包含两个相同互补对称 J-K 触发器的单片芯片集成电路。每个触发器都提供了单独的 J、K、置位、复位和时钟输入信号,以及缓冲 Q 和 Q 输出信号。借助此输入/输出,可实现与 RCA-CD4013B 双路 D 型触发器的兼容操作。
CD4027B 适用于执行控制、寄存器和切换功能。J 和 K 输入端的逻辑电平以及内部自操纵控制每个触发器的状态;触发器状态的变化与时钟脉冲的正向转换同步。置位和复位功能独立于时钟,并在置位或复位输入端出现高电平信号时启动。
CD4027B 型采用 16 引脚气密性双列直插式陶瓷封装(后缀为 F3A)、16 引脚双列直插式塑料封装(后缀为 E)、16 引脚小外形封装(后缀为 M、M96、MT 和 NSR)和 16 引脚薄型紧缩小外形封装(后缀为 PW 和 PWR)。