封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGK) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
CC3235S 的特性
- 多核心架构,片上系统 (SoC)
- 802.11 a/b/g/n:2.4GHz 和 5GHz
- FIPS 140-2 1 级认证
- 多层安全特性可帮助开发人员保护身份信息、数据和软件 IP
- 低功耗模式,适用于电池供电应用
- 与 2.4GHz 无线电共存
- 工业温度:–40°C 至 +85°C
- 获得 Wi-Fi Alliance 的 Wi-Fi CERTIFIED
- 应用微控制器子系统:
- 运行频率为 80MHz 的 Arm Cortex-M4 内核
- 用户专用存储器
- 256KB RAM
- 可选的 1MB 可执行闪存
- 多种外设和计时器
- 27 个带灵活多路复用选项的 I/O 引脚
- UART、I2S、I2C、SPI、SD、ADC, 8 位并行接口
- 计时器和 PWM
-
Wi-Fi 网络处理器子系统:
-
Wi-Fi 内核:
- 802.11 a/b/g/n 2.4GHz 和 5GHz
- 模式:
- 接入点 (AP)
- 基站 (STA)
- Wi-Fi Direct(仅在 2.4GHz 受支持)
- 安全性:
- WEP
- WPA™/ WPA2™ PSK
- WPA2 企业
- WPA3™ 个人版
- WPA3™ 企业版
- 互联网和应用协议:
- HTTP 服务器、mDNS、DNS-SD 和 DHCP
- IPv4 和 IPv6 TCP/IP 堆栈
- 16 BSD 套接字(完全安全的 TLS v1.2 和 SSL 3.0)
- 内置的电源管理子系统:
- 可配置的低功耗配置(始终、间歇性、标签)
- 高级低功耗模式
- 集成式直流/直流稳压器
-
Wi-Fi 内核:
-
多层安全特性:
- 独立执行环境
- 网络安全
- 设备身份和密钥
- 硬件加速器加密引擎(AES、DES、SHA/MD5 和 CRC)
- 应用级安全(加密、身份验证、访问控制)
- 初始安全编程
- 软件篡改检测
- 安全引导
- 证书注册请求 (CSR)
- 每个设备具有唯一密钥对
- 应用吞吐量:
- UDP:16Mbps,TCP:13Mbps
- 峰值:72Mbps
-
电源管理子系统:
- 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
- VBAT 宽电压模式:2.1 V 至 3.6 V
- VIO 始终与 VBAT 关联
- 高级低功耗模式:
- 关断:1µA,休眠:4.5µA
- 低功耗深度睡眠 (LPDS):120µA
- 空闲连接(MCU 处于 LPDS 状态):710µA
- RX 流量(MCU 处于活动模式):59 mA
- TX 流量(MCU 处于活动模式):223 mA
- 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
- Wi-Fi TX 功率:
- 2.4 GHz:1 DSSS 时为 18.0dBm
- 5 GHz:6 OFDM 时为 18.1dBm
- Wi-Fi RX 灵敏度:
- 2.4 GHz:1 DSSS 时为 -96dBm
- 5 GHz:6 OFDM 时为 -92dBm
- 时钟源:
- 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶体
- 32.768kHz 晶体或外部 RTC
- RGK 封装
- 64 引脚 9mm × 9mm 极薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装,0.5mm 间距
- 器件支持 SimpleLink™ MCU 平台开发人员生态系统
CC3235S 的说明
双频带无线 MCU CC3235x 器件有两种型号:CC3235S 和 C3235SF。
- CC3235S 包括 256KB RAM、IoT 网络安全性、器件身份和密钥以及 MCU 级安全特性,例如文件系统加密、用户 IP(MCU 图像)加密、安全启动和调试安全性。
- CC3235SF 基于 CC3235S 而构建,除了 256KB RAM 以外,还集成了一个用户专用的 1MB 可执行闪存。
使用 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线微控制器 (MCU) 简化您的 IoT 设计。 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235x 器件系列是一种双频带片上系统 (SoC) 解决方案,将两个处理器集成在一个芯片上,包括:
- 应用处理器:Arm® Cortex®-M4 MCU,具有用户专用的 256KB RAM 和可选的 1MB 可执行闪存
- 用以运行所有 Wi-Fi 和互联网逻辑层的网络处理器此基于 ROM 的子系统完全减轻了主机 MCU 的负载,包括一个 802.11 a/b/g/n 双频带 2.4GHz 和 5GHz 无线电、基带和带有强大硬件加密引擎的 MAC
这些器件引入了可进一步简化物联网连接的新功能。主要新特性包括:
- 802.11a (5GHz) 支持
- 与 BLE/2.4GHz 无线电共存
- 天线选择
- 经过 FIPS 140-2 1 级认证和其他认证,安全性更强 (1)
- 可同时打开多达 16 个安全套接字
- 证书注册请求 (CSR)
- 在线证书状态协议 (OCSP)
- 经过 Wi-Fi® Alliance 认证的 IoT 省电特性(例如 DMS、代理 ARP 等)
- 降低模板包传输负载的无主机模式
- 改善了快速扫描
CC3235x 器件系列是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台是一个常见、易用的开发环境,基于一个单核软件开发套件 (SDK),具有丰富的工具集和参考设计。E2E™ 社区支持 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth、Sub-1GHz 器件和主机 MCU。关于更多信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink 或 www.ti.com.cn/simplelinkwifi。
(1)关于特定器件型号的具体 FIPS 认证状态,请参考 https://csrc.nist.gov/publications/fips。