封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGK) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
CC3220R 的特性
- 双核架构:
- 用户专用的应用 MCU 子系统
- 高度集成的 Wi-Fi 网络处理器
- 丰富的物联网安全功能:
- 增强的物联网网络安全性
- 非对称密钥和唯一器件身份
- 软件知识产权保护和安全存储 (CC3220S/CC3220SF)
- 高级低功耗模式,适用于电池供电应用
- 内置电源管理子系统
- 工业温度:–40°C 至 85°C
- 芯片级 Wi-Fi Alliance Wi-Fi CERTIFIED™
扩展特性列表:
- 应用微控制器子系统:
- 运行频率为 80 MHz 的 Arm Cortex-M4 内核
- 嵌入式存储器:
- 256KB RAM
- 可选的 1MB 可执行文件闪存
- 外部串行闪存
- 外设:
- McASP 支持两个 I2S 通道
- SD、SPI、I2C、UART
- 8 位同步成像仪接口
- 4 通道 12 位 ADC
- 4 个具有 16 位 PWM 模式的通用计时器 (GPT)
- 看门狗计时器
- 多达 27 个 GPIO 引脚
- 调试接口:JTAG、cJTAG、SWD
-
Wi-Fi 网络处理器 (NWP) 子系统:
- Wi-Fi 模式:
- 802.11b/g/n 基站
- 802.11b/g 接入点 (AP) 支持多达 4 个基站
- Wi-Fi Direct 客户端和组所有者
- WPA2 个人版和企业版安全性:WEP、WPA™/WPA2™ PSK、WPA2 企业版 (802.1x)、WPA3™ 个人版、WPA3™ 企业版
- IPv4 和 IPv6 TCP/IP 堆栈
- 行业标准 BSD 套接字应用编程接口 (API):
- 16 个同步 TCP 或 UDP 套接字
- 6 个同步 TLS 和 SSL 套接字
- IP 寻址:具有重复地址检测 (DAD) 的静态 IP、LLA、DHCPv4、DHCPv6
- 适用于自主和快速 Wi-Fi 连接的 SimpleLink 连接管理器
- 可通过 SmartConfig™ 技术、AP 模式和 WPS2 选项灵活配置 Wi-Fi
- RESTful API 允许使用内部 HTTP 服务器
-
广泛的安全功能:
- 硬件特性:
- 独立执行环境
- 器件标识
- 针对高级快速安全性的硬件加密引擎,其中包括AES、DES、3DES、SHA2、MD5、CRC 和校验和
- 初始安全编程
- 调试安全性
- JTAG 和调试端口处于锁定状态
- 个人和企业 Wi-Fi 安全性
- 安全套接字(SSLv3、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2)
- 网络安全性:
- 个人和企业 Wi-Fi 安全性
- 安全套接字(SSLv3、TLS1.0、TLS1.1、TLS1.2)
- HTTPS 服务器
- 受信任的根证书目录
- TI 信任根公钥
- 软件知识产权保护:
- 安全密钥存储
- 文件系统安全
- 软件篡改检测
- 克隆保护
- 安全启动:启动期间验证运行时二进制的完整性和真实性
- 硬件特性:
- 在专用网络处理器上运行的嵌入式网络应用:
- 具有动态用户回调的 HTTP/HTTPS Web 服务器
- mDNS、DNS-SD、DHCP 服务器
- Ping
- 恢复机制 — 可恢复为出厂默认设置或恢复为完整出厂映像
- Wi-Fi TX 功率:
- 1 DSSS 时为 18.0dBm
- 54 OFDM 时为 14.5dBm
- Wi-Fi RX 灵敏度:
- 1 DSSS 时为 -96dBm
- 54 OFDM 时为 -74.5dBm
- 应用吞吐量:
- UDP:16Mbps
- TCP:13Mbps
- 峰值:72Mbps
- Wi-Fi 模式:
-
电源管理子系统:
- 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
- VBAT 宽电压模式:2.1 V 至 3.6 V
- VIO 始终与 VBAT 关联
- 预稳压 1.85V 模式
- 高级低功耗模式:
- 关断:1µA
- 休眠:4.5µA
- 低功耗深度睡眠 (LPDS):135µA(测量对象为具有 256KB RAM 容量的 CC3220R、CC3220S 和 CC3220SF)
- RX 流量(MCU 处于活动模式):54 OFDM 时为 59mA (测量对象为 CC3220R 和 CC3220S;CC3220SF 会额外消耗 10mA)
- TX 流量(MCU 处于活动模式):54 OFDM 时为 223mA(测量对象为 CC3220R 和 CC3220S;CC3220SF 会额外消耗 15mA),最大功率
- 空闲连接(MCU 处于 LPDS 状态):DTIM = 1 时为 710µA(测量对象为具有 256KB RAM 容量的 CC3220R 和 CC3220S)
- 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
- 时钟源:
- 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶体
- 32.768kHz 晶体或外部 RTC
- RGK 封装
- 64 引脚 9mm × 9mm 极薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装,0.5mm 间距
- 工作温度
- 环境温度范围:–40°C 至 +85°C
- 器件支持 SimpleLink™ MCU 平台开发人员生态系统
CC3220R 的说明
SoC 无线 MCU CC3220x 器件提供三种型号:CC3220R、CC3220S 和 C3220SF。
- CC3220R 具有 256KB RAM、物联网网络安全功能和器件身份/密钥。
- CC3220S 基于 CC3220R 和 MCU 级安全性(例如文件系统加密、用户 IP [MCU 镜像] 加密、安全启动和调试安全性)构建。
- CC3220SF 基于 CC3220S 构建,除了 256KB RAM 以外,还集成了一个用户专用的 1MB 可执行闪存。
使用 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线微控制器开始您的物联网 (IoT) 设计。 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3220x 器件系列是一个片上系统 (SoC) 解决方案,将两个处理器集成在一个芯片上:
- 应用处理器是一个 Arm® Cortex®-M4 MCU,具有用户专用的 256KB RAM 和可选的 1MB 串行闪存。
- 网络处理器 MCU 可运行所有 Wi-Fi® 和互联网逻辑层。这个基于 ROM 的子系统包含 802.11b/g/n 无线电、基带和具有强大加密引擎的 MAC。
这些器件引入了可进一步简化物联网连接的新特性和新功能。主要新特性包括:
- 优化的低功耗管理
- 增强的网络安全性
- 器件身份和非对称密钥
- 增强的文件系统安全性(只有 CC3220S 和 CC3220SF 变体提供此支持)
- IPv6 TCP/IP 堆栈
- 支持 4 个基站的接入点模式
- 可同时打开多达 16 个 BSD 套接字,其中 6 个支持安全型
- HTTPS)
- 支持 RESTful API
CC3220x 器件系列是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台是一个通用、简单易用的开发环境,基于一个单核软件开发套件 (SDK)、丰富的工具集、参考设计和 E2E™ 社区而构建,支持 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth®、Sub-1GHz 器件和主机 MCU。如需了解更多相关信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。