封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 260 | TIW TRAY |
CC3200 的特性
- CC3200 SimpleLink Wi-Fi — 由应用微控制器,Wi-Fi 网络处理器和电源管理子系统组成
- 应用微控制器子系统
- ARM Cortex-M4 内核,运行频率 80MHz
- 嵌入式存储器
- RAM(高达 256KB)
- 外部串行闪存引导加载程序,和 ROM 中的外设驱动程序
- 32 通道直接内存访问 (DMA)
- 针对高级快速安全性的硬件加密引擎,其中包括
- AES,DES 和 3DES
- SHA2 和 MD5
- 循环冗余校验 (CRC) 与校验和
- 8 位并行摄像头接口
- 1 个多通道音频串口 (McASP) 接口,支持 2 个 I2S 通道
- 1 个 SD/MMC 接口
- 2 个通用异步收发器 (UART)
- 1 个串行外设接口 (SPI)
- 1 个内部集成电路 (I2C)
- 4 个通用定时器,支持 16 位脉宽调制 (PWM) 模式
- 1 个看门狗定时器
- 4 通道 12 位模数转换器 (ADC)
- 多达 27 个独立可编程、复用通用输入输出 (GPIO) 引脚
- Wi-Fi 网络处理器子系统
- 特有 Wi-Fi Internet-On-a-Chip
- 专用 ARM MCU
- ROM 中 的 Wi-Fi 以及 互联网协议
- 802.11 b/g/n 射频、基带,媒介访问控制 (MAC),Wi-Fi 驱动器和请求方
- TCP/IP 堆栈
- 行业标准 BSD 插槽应用编程接口 (API)
- 8 个同时 TCP 或 UCP 插槽
- 2 个同时 TLS 和 SSL 插槽
- 强大的加密引擎,用于与针对 TLS 和 SSL 连接的 256 位 AES 加密的快速、安全 Wi-Fi 和互联网连接
- 基站、访问点 (AP) 和 Wi-Fi Direct 模式
- WPA2 个人和企业安全性
- 针对自主和快速 Wi-Fi 连接的 SimpleLink 连接管理器
- SmartConfig 技术,AP 模式和 WPS2,这些技术用于实现简单且灵活的 Wi-Fi 服务开通
- Tx 功率
- 18.0 dBm @ 1 DSSS
- 14.5 dBm @ 54 OFDM
- RX 灵敏度
- -95.7 dBm @ 1 DSSS
- -74.0 dBm @ 54 OFDM
完全解除 应用 微控制器的 Wi-Fi 和互联网协议处理负担
- 电源管理子系统
- 集成直流-直流转换器支持宽范围的电源电压:
- VBAT 宽电压模式:2.1 至 3.6V
- 预稳压 1.85V 模式
- 高级低功耗模式
- 支持实时时钟 (RTC) 的休眠:4µA
- 低功耗深度睡眠 (LPDS):120 µA
- RX 流量(MCU 激活):59 mA@54正交频分复用 (OFDM)
- TX 流量(MCU 激活):229 mA@54OFDM,最大功率
- 空闲连接(处于 LPDS 中的 MCU):695 µA @ DTIM = 1
- 集成直流-直流转换器支持宽范围的电源电压:
- 时钟源
- 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶振
- 32.768kHz 晶振或外部 RTC 时钟
- 封装和工作温度
- 0.5mm 焊球间距,64 引脚,9mm x 9mm 四方扁平无引线 (QFN)
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
应用范围
- 用于物联网应用,诸如
- 云连通性
- 家庭自动化
- 家用电器
- 访问控制
- 安防系统
- 智能能源
- 互联网网关
- 工业控制
- 智能插座和仪表计量
- 无线音频
- IP 网络传感器节点
CC3200 的说明
用业界第一个具有内置 Wi-Fi 连通性的单片微控制器单元 (MCU) 开始你的设计。 针对物联网 (IoT) 应用的 SimpleLink CC3200 器件是一款集成了高性能 ARM Cortex-M4 MCU 的无线 MCU,从而使得客户能够用单个集成电路 (IC) 开发整个应用。 借助片上 Wi-Fi,互联网和稳健耐用的安全协议,无需之前的 Wi-Fi 经验即可实现更开速的开发。 CC3200 器件是一个完整平台解决方案,其中包括软件、示例应用、工具、用户和编程指南、参考设计以及 TI E2E 支持社区。 此器件采用易于布局布线的四方扁平无引线 (QFN) 封装。
此应用 MCU 子系统包含一个运行频率为 80MHz 的行业标准 ARM Cortex-M4 内核。 此器件包含多种外设,其中包括一个快速并行摄像头接口,I2S,SD/MMC,UART,SPI,I2C 和四通道模数转换器 (ADC)。 CC3200 系列包括用于代码和数据的灵活嵌入式 RAM,以及具有外部串行闪存引导加载程序和外设驱动程序的 ROM。
Wi-Fi 网络处理器子系统特有一个 Wi-Fi 片上互联网并且包含一个额外的专用 ARM MCU,此 MCU 可完全免除 应用 MCU 的处理负担。 这个子系统包含 802.11 b/g/n 射频、基带和具有强大加密引擎的 MAC,以实现支持 256 位加密的快速、安全互联网连接。 CC3200 器件支持基站、访问点和 Wi-Fi 直接模式。 此器件还支持 WPA2 个人和企业安全性以及 WPS2.0。 Wi-Fi 片上互联网 包括嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈,HTTP 服务器和多个互联网协议。
电源管理子系统包括支持广泛电源电压范围的集成直流-直流转换器。 这个子系统可启用低功耗模式,诸如具有 RTC 的休眠模式,所需电流 少于 4μA。