封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGC) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
CC3100 的特性
- CC3100 SimpleLink Wi-Fi 由 Wi-Fi 网络处理器和电源管理子系统组成
- Wi-Fi 网络处理器子系统
- 特有 Wi-Fi Internet-On-a-Chip
- 专用 ARM MCU
- ROM 中 的 Wi-Fi 驱动程序和多个 互联网协议
- 802.11 b/g/n 射频、基带,和 媒介访问控制 (MAC),Wi-Fi 驱动器和请求方
- TCP/IP 堆栈
- 行业标准 BSD 插槽应用编程接口 (API)
- 8 个同时 TCP 或 UCP 插槽
- 2 个同时 TLS 和 SSL 插槽
- 强大的加密引擎,用于与针对 TLS 和 SSL 连接的 256 位 AES 加密的快速、安全 Wi-Fi 和互联网连接
- 基站、访问点 (AP) 和 Wi-Fi Direct 模式
- WPA2 个人和企业安全性
- 针对自主和快速 Wi-Fi 连接的 SimpleLink 连接管理器
- SmartConfig 技术,AP 模式和 WPS2,这些技术用于实现简单且灵活的 Wi-Fi 服务开通
- TX Power
- 18.0 dBm @ 1 DSSS
- 14.5 dBm @ 54 OFDM
- RX 灵敏度
- -95.7 dBm @ 1 DSSS
- -74.0 dBm @ 54 OFDM
- 应用数据吞吐量
- UDP:16Mbps
- TCP:12Mbps
完全解除 外部 微控制器的 Wi-Fi 和互联网协议处理负担
- 主机接口
- 通过串行外设接口 (SPI) 或通用异步收发器 (UART) 接口与 8、16 和 32 位微控制器 (MCU) 或特定用途集成电路 (ASIC) 对接
- 低外部主机驱动器封装尺寸:TCP 客户端应用需要少于 7KB 的代码内存和 700B 的 RAM 内存
- 电源管理子系统
- 集成直流-直流转换器支持宽范围的电源电压:
- VBAT 宽电压模式:2.1 至 3.6V
- 预稳压 1.85V 模式
- 高级低功耗模式
- 支持实时时钟 (RTC) 的休眠:4µA
- 低功耗深度睡眠 (LPDS):115 µA
- RX 流量(MCU 激活):53 mA@54正交频分复用 (OFDM)
- TX 流量(MCU 激活):223 mA@54OFDM,最大功率
- 空闲连接:690 µA @ DTIM = 1
- 集成直流-直流转换器支持宽范围的电源电压:
- 时钟源
- 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶振
- 32.768kHz 晶振或外部 RTC 时钟
- 封装和工作温度
- 0.5mm 焊球间距,64 引脚,9mm x 9mm 四方扁平无引线 (QFN)
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
应用范围
- 用于物联网应用,诸如
- 云连通性
- 家庭自动化
- 家用电器
- 访问控制
- 安防系统
- 智能能源
- 互联网网关
- 工业控制
- 智能插座和仪表计量
- 无线音频
- IP 网络传感器节点
CC3100 的说明
将任一低成本、低功耗微控制器 (MCU) 连接至物联网 (I0T)。 CC3100 无线网络互联解决方案是全新 SimpleLink Wi-Fi 系列中的产品,此款产品可大大简化互联网连通性的实现。 CC3100 器件集成针对 Wi-Fi 和互联网的所有协议,这最大限度地减少了对主机 MCU 软件的要求。 借助内置的安全性协议,CC3100 解决方案提供一款稳健耐用且简单的安全体验。 此外,CC3100 器件是一个完整平台解决方案,其中包括多种工具和软件、示例应用、用户和编程指南、参考设计以及 TI E2E 支持社区。 CC3100 器件采用易于布局布线的 QFN 封装。
Wi-Fi 网络处理器子系统特有一个 Wi-Fi 片上互联网并且包含一个额外的专用 ARM MCU,此 MCU 可完全免除 主机 MCU 的处理负担。 这个子系统包含 802.11 b/g/n 射频、基带和具有强大加密引擎的 MAC,以实现支持 256 位加密的快速、安全互联网连接。 CC3100 器件支持基站、访问点和 Wi-Fi 直接模式。 此器件还支持 WPA2 个人和企业安全性以及 WPS2.0。 这个子系统 包括嵌入式 TCP/IP 和 TLS/SSL 堆栈,HTTP 服务器和多个互联网协议。
电源管理子系统包括支持广泛电源电压范围的集成直流-直流转换器。 这个子系统可启用低功耗模式,诸如具有 RTC 的休眠模式,所需电流大约 4μA。
CC3100 器件可以通过 SPI 或 UART 接口连接至任一 8、16 或 32 位 MCU。 此器件驱动程序最大限度地减少了主机存储器占用要求,对于一个 TCP 客户端用于程序,要求的代码存储器少于 7KB,RAM 存储器小于 700B。