封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
CC2640 的特性
- 微控制器
- 强大的 ARM Cortex-M3
- EEMBC CoreMark评分:142
- 高达 48MHz 的时钟速度
- 128KB 系统内可编程闪存
- ROM 中的 TI-RTOS 和 蓝牙软件
- 高达 28KB 系统 SRAM,其中 20KB 为超低泄漏静态随机存取存储器 (SRAM)
- 8KB SRAM,适用于缓存或系统 RAM 使用
- 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
- 支持无线升级 (OTA)
- 超低功耗传感器控制器
- 可独立于系统其余部分自主运行
- 16 位架构
- 2KB 超低泄漏代码和数据 SRAM
- 高效代码尺寸架构,只读存储器 (ROM) 中装载驱动程序、Bluetooth 低功耗控制器、 和引导加载程序
- 封装符合 RoHS 标准
- 4mm × 4mm RSM VQFN32 封装(10 个 GPIO)
- 5mm × 5mm RHB VQFN32 封装(15 个 GPIO)
- 7mm × 7mm RGZ VQFN48 封装(31 个 GPIO)
- 外设
- 所有数字外设引脚均可连接任意 GPIO
- 四个通用定时器模块
(8 × 16 位或 4 × 32 位,均采用脉宽调制 (PWM)) - 12 位模数转换器 (ADC)、200MSPS、8 通道模拟多路复用器
- 持续时间比较器
- 超低功耗模拟比较器
- 可编程电流源
- UART
- 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
- I2C
- I2S
- 实时时钟 (RTC)
- AES-128 安全模块
- 真随机数发生器 (TRNG)
- 10、15 或 31 个 GPIO,具体取决于所用封装选项
- 支持八个电容感测按钮
- 集成温度传感器
- 外部系统
- 片上内部 DC-DC 转换器
- 极少的外部组件
- 无缝集成 SimpleLinkCC2590 和 CC2592 范围扩展器
- 与采用 4mm × 4mm 和 5mm × 5mm VQFN 封装的 SimpleLink CC13xx 引脚兼容
- 低功耗
- 宽电源电压范围
- 正常工作电压:1.8V 至 3.8V
- 外部稳压器模式:1.7V 至 1.95V
- 有源模式 RX:5.9mA
- 有源模式 TX (0dBm):6.1mA
- 有源模式 TX (+5dBm):9.1mA
- 有源模式 MCU:61µA/MHz
- 有源模式 MCU:48.5 CoreMark/mA
- 有源模式传感器控制器:
0.4mA + 8.2μA/MHz - 待机电流:1.1μA(RTC 运行,RAM/CPU 保持)
- 关断电流:100nA(发生外部事件时唤醒)
- 宽电源电压范围
- 射频 (RF)
部分
- 2.4GHz RF 收发器,符合 Bluetooth 低功耗 (BLE) 4.2 规范
- 出色的接收器灵敏度(BLE 对应 –97dBm)、可选择性和阻断性能
- 102dB (BLE) 的链路预算
- 最高达 +5dBm 的可编程输出功率
- 单端或差分 RF 接口
- 适用于符合各项全球射频规范的系统
- ETSI EN 300 328(欧洲)
- EN 300 440 2 类(欧洲)
- FCC CFR47 第 15 部分(美国)
- ARIB STD-T66(日本)
- 工具和开发环境
- 功能全面的开发套件
- 针对不同 RF 配置的多种参考设计
- 数据包监听器 PC 软件
- Sensor Controller Studio
- SmartRFStudio
- SmartRF Flash Programmer2
- IAR Embedded Workbench(用于 ARM)
- Code Composer Studio
- CCS Cloud
应用
- 家庭和楼宇自动化
- 已联网家用电器
- 照明
- 安全锁
- 网关
- 安防系统
- 工业
- 物流
- 生产制造
- 自动化
- 资产跟踪和管理
- 远程显示
- 电缆更换
- HMI
- 访问控制
- 零售
- 信标
- 广告
- 电子货架标签 (ESL) 和价格标签
- 销售点和支付系统
- 健康和医疗
- 温度计
- SpO2
- 血糖仪和血压计
- 体重秤
- 生命体征监控
- 助听器
- 运动和健身设备
- 活动监视器和健身追踪器
- 心率监视器
- 跑步传感器
- 自行车传感器
- 运动手表
- 健身房器械
- 团体运动装备
- HID
- 遥控
- 键盘和鼠标
- 游戏
- 配件
- 玩具
- 追踪器
- 行李牌
- 可穿戴产品
All trademarks are the property of their respective owners.
CC2640 的说明
CC2640 器件是一款无线微控制器 (MCU),主要适用于 Bluetooth® 低功耗 应用。
此器件属于 SimpleLink™ CC26xx 系列中的经济高效型超低功耗 2.4GHz RF 器件。它具有极低的有源 RF 和 MCU 电流以及低功耗模式流耗,可确保卓越的电池使用寿命,适合小型纽扣电池供电以及在能源采集型应用中 使用。
SimpleLink Bluetooth 低功耗 CC2640 器件含有一个 32 位 ARM® Cortex®-M3 内核(与主处理器工作频率同为 48MHz),并且具有丰富的外设功能集,其中包括一个独特的超低功耗传感器控制器。此传感器控制器非常适合连接外部传感器,还适合用于在系统其余部分处于睡眠模式的情况下自主收集模拟和数字数据。因此,CC2640 器件成为 注重 电池使用寿命、小型尺寸和简便实用性的各类应用的理想选择。
CC2640 无线 MCU 的电源和时钟管理以及无线系统需要采用特定配置并由软件处理才能正确运行,这已在 TI-RTOS 中实现。TI 建议将此软件框架应用于针对器件的全部应用程序开发过程。完整的 TI-RTOS 和器件驱动程序以源代码形式免费提供,下载地址:www.ti.com。
这款 Bluetooth 低功耗控制器嵌入在 ROM 中,并在 ARM® Cortex®-M0 处理器上单独运行。此架构可改善整体系统性能和功耗,并释放闪存以供应用。
Bluetooth 协议栈可从 www.ti.com 免费获取。