封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
CC2571 的特性
- 射频 (RF) 部分
- 单芯片 2.4GHz 射频,包括嵌入式 ANT 协议
- 出色的链路预算,可在未使用外部前端的情况下实现长传输距离
- 优异的输出功率 (4dBm)
- 适合于那些旨在遵循全球射频管理条例的系统: ETSI EN 300 328 和 EN 300440 Class 2 (欧洲)、FCC CFR47Part 15 (美国) 和 ARIB STD-T66 (日本)
- 准确的完整 RSSI (接收信号强度指示) 功能,特别适合于实现准确的近接配对
- 布局
- 极少的外部组件
- 可提供参考设计
- 40引脚、6 mm x 6 mm QFN 封装
- 低功耗
- 每秒进行一次播送时的平均电流 (0dBm): 49μA
- 每秒进行一次接收时的平均电流: 31μA
- 断电 (采用低功耗定时器): 1μA
- 断电 (未采用定时器): 0.5μA
- 宽电源电压范围 (2V 至 3.6V)
- ANT 协议支持
- 与 ANT 和 ANT+ 协议以及现有的 ANT 设备完全兼容
- 内置 ANT-FS 支持功能
- 可容易地通过异步或同步串行接口连接至主 MCU
- CC2570 支持 一个 ANT 通道
- CC2571 支持 8 个 ANT 通道
- 支持公共网络、专用网络和托管 (managed) ANT 网络
- 支持高分辨率近接配对
- 应用
- 运动和健身设备
- 保健及医疗设备
- 消费者保健器材
- 消费类电子产品
CC2571 的说明
CC2570 和 CC2571 是执行易用使用的高功率效率 ANT 协议的 ANT RF 网络处理器。 CC2570 支持一个 ANT 通道,而 CC2571 则支持 8 个 ANT 通道。 CC2570 / 71 可通过 UART 或 SPI 串行接口连接至一个主 MCU (如 MSP430),并通过一组 API 调用进行存取。 CC2570 / 71 内置了大多数 ANT 协议,包括 ANT-FS 文件系统功能;只有应用层和框架层 (profile layer) 必须位于主 MCU 上,从而最大限度地降低了主 MCU 内存要求。
ANT 协议专为实现超高的功率效率而编制,此外还具有足以支持各种网络拓扑结构(点对点、星形、连接星形 [connected star]、1 对 N 和 N 对 1)和数据传输模式 (播送、确认、突发数据传输)的灵活性。 根据应用的要求,可对每个逻辑 ANT 通道进行独立配置以执行单向或双向操作。