封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RTQ) | 56 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
CC2538 的特性
- 微控制器
- 强大的 ARM Cortex-M3,具有代码预提取功能
- 高达 32MHz 的时钟速度
- 512KB、256KB 或 128KB 系统内可编程闪存
- 支持片上无线升级 (OTA)
- 支持双 Zigbee 应用配置
- 高达 32KB 的 RAM(其中 16kB 在所有功率模式下具有保持功能)
- cJTAG 和 JTAG 调试
- 射频 (RF)
- 2.4GHz IEEE 802.15.4 兼容 RF 收发器
- -97dBm 的出色接收器灵敏度
- 在 44dB 的 ACR 干扰情况下可靠耐用
- 高达 7dBm 的可编程输出功率
- 安全硬件加速
- 面向未来的 AES-128/256,安全散列算法 (SHA)2 硬件加密引擎
- 可选 - 用于安全密钥交换的 ECC-128/256,RSA 硬件加速引擎
- 用于实现底层 MAC 功能性的无线命令选通处理器和数据包操作处理器
- 低功率
- 有源模式 RX(CPU 闲置):20mA
- 0dBm 时的有源模式 TX(CPU 闲置):24mA
- 功率模式 1(4μs 唤醒时间,32KB RAM 保持,完全寄存器保持):0.6mA
- 功率模式 2(休眠定时器运行,16KB RAM 保持,配置寄存器保持):1.3μA
- 功率模式 3(外部中断,16KB RAM 保持,配置寄存器保持):0.4μA
- 宽电源电压范围(2V 至 3.6V)
- 外设
- µDMA
- 4 个通用定时器
(每个定时器为 32 位或 2 x 16 位) - 32 位 32kHz 睡眠定时器
- 具有 8 通道和可配置分辨率的 12 位模数转换器 (ADC)
- 电池监视器和温度传感器
- USB 2.0 全速器件 (12Mbps)
- 2 个串行外设接口 (SPI)
- 2 个异步收发器 (UART)
- I2C
- 32 个通用 I/O 引脚
(28 × 4mA,4 × 20mA) - 安全装置定时器
- 布局布线
- 8mm × 8mm QFN56 封装
- 可在高达 125°C 的工业温度下运行的
耐用器件 - 极少的外部组件
- 异步网络只需一个单晶振
- 开发工具
- CC2538 开发套件
- 经美国联邦通信委员会 (FCC) 和欧洲电信标准协会 (ETSI) 规则认证的参考设计
- 为 Contiki/6LoWPAN、智能电网、照明和 Zigbee 家庭自动化提供完整软件支持,其中包括示例 应用 和参考设计
- Code Composer Studio
- IAR Embedded Workbench用于 ARM
- SmartRFStudio
- SmartRF 闪存编程器
应用
- 智能电网和家庭局域网
- 家庭和楼宇自动化
- 智能照明系统
- 无线传感器网络
- 物联网
CC2538 的说明
CC2538xFnn 是适用于高性能 ZigBee 应用的理想无线微控制器片上系统 (SoC)。该器件包含基于 ARM Cortex M3 的强大的 MCU 系统,具有高达 32KB 的片上 RAM 和高达 512KB 的片上闪存以及可靠的 IEEE 802.15.4 射频功能。这使得该器件能够处理涉及安全性、要求严格的 应用程序以及无线下载的复杂网络协议栈。32 个通用输入和输出 (GPIO) 以及串行外设接口可实现到电路板其它部分的简单连接。强大的硬件安全加速器可在 CPU 处理应用任务的同时实现快速且高效的认证和加密。具有保持功能的多个低功耗模式可实现从休眠状态快速唤醒并且显著降低执行周期任务时的能耗。为了实现顺利平稳开发,CC2538xFnn 包括一个强大的调试系统和一个综合性驱动器库。为了减少应用闪存封装尺寸,CC2538xFnn ROM 包含一个实用功能库和一个串行引导加载器。CC2538 与 TI 免费提供的稳健且全面的 Z-Stack 软件解决方案搭配使用,可提供市场上功能最强大、最稳定的 ZigBee 解决方案。