封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSK) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
CC1314R10 的特性
无线微控制器
- 采用 TrustZone 技术且功能强大的 48MHz Arm Cortex-M33 处理器
- FPU 和 DSP 扩展
- 1024kB 闪存程序存储器
- 8kB 高速缓存 SRAM
- 具有奇偶校验功能的 256kB 超低泄漏 SRAM,可实现高度可靠运行
- 如果禁用奇偶校验,有额外的 32kB SRAM
- 动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序
- 支持无线 (OTA) 更新
超低功耗传感器控制器
- 具有 4kB SRAM 的自主 MCU
- 采样、存储和处理传感器数据
- 快速唤醒进入低功耗运行
- 软件定义外设;电容式触控、流量计、LCD
低功耗
- MCU 功耗:
- 3.4mA 工作模式,CoreMark
- 71µA/MHz(运行 CoreMark 时)
- 0.98µA 待机模式,RTC,256kB SRAM
- 0.17µA 关断模式,引脚唤醒
- 超低功耗传感器控制器功耗
- 2MHz 模式下为 32µA
- 24MHz 模式下为 849µA
- 无线电功耗:
- 在 868MHz 下为 5.8mA RX
- 在 868MHz、+14dBm 下为 25.8mA TX
无线协议支持
高性能无线电
- 在 2.5kbps 远距离模式下为 -121dBm
- 在 50kbps、802.15.4、868MHz 下为 -110dBm
法规遵从性
- 适用于符合以下标准的系统:
- ETSI EN 300 220 接收器类别1.5 和 2、EN 303 131、EN 303 204
- FCC CFR47 第 15 部分
- ARIB STD-T108 和 STD-T67
MCU 外设
- 数字外设大多可连接至任何 GPIO
- 四个 32 位或八个 16 位通用计时器
- 12 位 SAR ADC,200ksps,8 通道
- 8 位 DAC
- 两个比较器
- 可编程电流源
- 四个 UART、四个 SPI、两个 I2C、一个 I2S
- 实时时钟 (RTC)
- 集成温度和电池监控器
信息安全机制
- 支持安全启动
- 支持安全密钥存储和器件 ID
- Arm TrustZone 打造可信执行环境
- AES 128 位和 256 位加密加速计
- 公钥加速器
- SHA2 加速器(包括至 SHA-512 的全套装)
- 真随机数发生器 (TRNG)
- 安全调试锁
- 软件防回滚保护
开发工具和软件
- LP-EM-CC1314R10
- LP-XDS110、LP-XDS110ET 或 TMDSEMU110-U(含 TMDSEMU110-ETH 附加模块)调试探针
- SimpleLink™ LOWPOWER F2 软件开发套件 (SDK)
- 用于简单无线电配置的 SmartRF™ Studio
- 用于构建低功耗检测应用的 Sensor Controller Studio
- SysConfig 系统配置工具
工作温度范围
- 片上降压直流/直流转换器
- 1.8V 至 3.8V 单电源电压
- -40°C 至 +105°C
封装
- 7mm × 7mm RGZ VQFN48(30 个 GPIO)
- 8mm × 8mm RSK VQFN64(46 个 GPIO)
- 符合 RoHS 标准的封装
CC1314R10 的说明
SimpleLink™CC1314R10 器件是一款低功耗 Sub-1GHz 无线微控制器 (MCU),适用于需要增强安全性、片上无线更新功能以及支持高级应用或大型无线协议的应用。它支持 IEEE 802.15.4、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、无线 M-Bus、Wi-SUN、Amazon Sidewalk、mioty 和专有系统(包括 Sub-1GHz 的 TI 15.4-Stack)。该器件经过优化,可在楼宇安防系统、HVAC、智能仪表、医疗、有线网络、网关和电网通信、家庭影院和娱乐以及联网外设市场中实现低功耗无线通信和高级检测。该器件的突出特性包括:
- 支持基于 Arm TrustZone 的安全密钥存储、器件 ID 和可信功能。
- 灵活的 Sub-1GHz 无线电,支持业界通用频带(315MHz、433MHz、868MHz、915MHz 等),可满足工业需求。
- SimpleLink LOWPOWER F2 软件开发套件 (SDK) 中提供非常灵活的协议栈支持,包括 Wi-SUN、Amazon Sidewalk 和 SimpleLink™ 15.4-Stack (Sub-1GHz)。
- 对于 Sub-1GHz,最大发送功率为 +14dBm(电流消耗为 25.8mA)。
- 具有 0.98µA 的低待机电流(完全 SRAM 保持),从而延长无线应用的电池寿命。
- 支持工业温度,在 105⁰C 下最低待机电流大概为 13µA(完全保持 SRAM)。
- 通过可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU 实现高级感应,具有快速唤醒功能。例如,传感器控制器能够在系统电流为 1.2µA 时进行 1Hz ADC 采样。
- 低软错误率 (SER) 时基故障 (FIT) 可延长运行寿命,不会对工业市场造成干扰,SRAM 奇偶校验功能始终开启,可防止潜在辐射事件导致的损坏。
- 由软件控制的专用无线电控制器 (Arm Cortex-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准。
- 出色的无线电灵敏度 (-121dBm) 和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于 SimpleLink™ 远距离模式。
CC1314R10 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,用户可以将产品组合中器件的任何组合添加至自有设计中,从而在设计要求变更时实现代码的完全重复使用。更多详细信息,请参阅 SimpleLink MCU 平台。
除了软件兼容之外,在 Sub-1GHz 无线 MCU 中,7mm × 7mm QFN 封装的 32kB 闪存到最高 1MB 闪存都是引脚对引脚兼容的,以更大限度提高设计的可扩展性。更多有关 TI 的 Sub-1GHz 器件的信息,请参阅 www.ti.com/sub1ghz。