封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CC1312R 的特性
- 微控制器
- 功能强大的 48MHz Arm Cortex-M4F 处理器
- EEMBC CoreMark 评分:148
- 352KB 系统内可编程闪存
- 256KB ROM,用于协议和库函数
- 8KB 缓存 SRAM(也可作为通用 RAM 提供)
- 80KB 超低泄漏 SRAM。SRAM 通过奇偶校验得到保护,从而确保高度可靠运行。
- 2 引脚 cJTAG 和 JTAG 调试
- 支持无线 (OTA) 升级
- 具有 4KB SRAM 的超低功耗传感器控制器
- 采样、存储和处理传感器数据
- 独立于系统 CPU 运行
- 快速唤醒进入低功耗运行
- TI-RTOS、驱动程序、引导加载程序和 IEEE 802.15.4 MAC 嵌入在 ROM 中,优化了应用尺寸
- 符合 RoHS 标准的封装
- 7mm × 7mm RGZ VQFN48( 30 个 GPIO)
- 外设
- 数字外设可连接至任何 GPIO
- 4 个 32 位或 8 个 16 位通用计时器
- 12 位 ADC、200ksps、8 通道
- 2 个具有内部基准 DAC 的比较器 (1 个连续时间比较器、1 个超低功耗比较器)
- 可编程电流源
- 2 个异步收发器 (UART)
- 2 个同步串行接口 (SSI)(SPI、MICROWIRE 和 TI)
- I 2C
- I 2S
- 实时时钟 (RTC)
- AES 128 位和 256 位加密加速计
- ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
- SHA2 加速器(包括至 SHA-512 的全套装)
- 真随机数发生器 (TRNG)
- 电容式检测,最多 8 通道
- 集成温度和电池监控器
- 外部系统
- 片上降压直流/直流转换器
- TCXO 支持
- 低功耗
- 宽电源电压范围:1.8V 至 3.8V
- 有源模式 RX:5.8mA(3.6V,868MHz)
- 有源模式 TX (+14dBm):24.9mA (868MHz)
- 有源模式 MCU 48MHz (CoreMark): 2.9 mA (60µA/MHz)
- 传感器控制器(低功耗模式、2MHz、运行无限环路): 30.1µA
- 传感器控制器,有源模式,24MHz,运行无限循环:808µA
- 待机:0.85µA(RTC 运行,80KB RAM 和 CPU 保持)
- 关断电流:150nA(发生外部事件时唤醒)
- 无线电部分
- 灵活的高性能 Sub-1GHz 射频收发器
- 出色的接收器灵敏度: SimpleLink 远距离模式下为 -121dBm, 50kbps 时为 -110dBm
- 高达 +14dBm 的输出功率,具有温度补偿
- 适用于符合各项全球射频规范的系统
- ETSI EN 300 220 接收器类别 1.5 和 2、 EN 303 131、EN 303 204(欧洲)
- FCC CFR47 第 15 部分
- ARIB STD-T108
- 支持广泛的标准
- 无线协议
- IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、MIOTY、无线 M-Bus、Wi-SUN、KNX RF、Amazon Sidewalk、专有系统、SimpleLink™ TI 15.4 stack(Sub-1GHz),以及动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序
- 开发 工具和软件
- CC1312R LaunchPad™ 开发套件
- SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK)
- 用于简单无线电配置的 SmartRF™ Studio
- 用于构建低功耗检测应用的 Sensor Controller Studio
CC1312R 的说明
SimpleLink™ CC1312R 器件是一款多协议 Sub-1GHz 无线微控制器 (MCU),支持 IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、MIOTY、Wi-SUN、专有系统(包括 Sub-1GHz 的 TI 15.4-Stack)。该器件经过优化,可用于楼宇安防系统、HVAC、智能仪表、医疗、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐以及联网外设市场中的低功耗无线通信和高级检测。该器件的突出特性包括:
- 灵活的低于 1GHz 无线电,支持业界通用频带(315MHz、433MHz、868MHz、900MHz 等),可满足工业需求。
- 包含完整 SimpleLink™ 15.4-Stack (Sub-1GHz) 解决方案的 SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK) 提供丰富灵活的协议栈支持。
- 对于 Sub-1GHz,最大发送功率为 +14dBm(电流消耗为 24.9mA)。
- 具有 0.85µA 的低待机电流(完全 RAM 保持),从而延长无线应用的电池寿命。
- 支持工业温度,在 105°C 下最低待机电流为 11µA。
- 通过具有快速唤醒功能的可编程、自主式超低功耗传感器控制器 CPU 实现高级检测。例如,传感器控制器能够在 1µA 系统电流下进行 1Hz ADC 采样。
- 低 SER(软错误率)FIT(时基故障),可延长运行寿命,不会对工业市场造成干扰,SRAM 奇偶校验功能始终开启,可防止潜在辐射事件导致的损坏。
- 软件控制的专用无线电控制器 (Arm ® Cortex ®-M0) 提供灵活的低功耗射频收发器功能,支持多个物理层和射频标准。
- 出色的无线电敏感度 (-121dBm) 和稳健性(选择性与阻断)性能,适用于 SimpleLink™ 远距离模式。
CC1312R 器件是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台包括 Wi-Fi、低功耗 蓝牙、Thread、Zigbee、Sub-1GHz MCU 和主机 MCU,它们共用一个通用、易于使用的开发环境,其中包含单核软件开发套件 (SDK) 和丰富的工具集。借助一次性集成的 SimpleLink™ 平台,可以将产品组合中的任何器件组合添加至您的设计中,从而在设计要求变更时实现 100% 的代码重用。如需更多信息,请访问 SimpleLink™ MCU 平台。