封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
CC1175 的特性
- 高性能,单片发射器
- 极低相位噪声:10kHz 偏移时为
-111dBc/Hz
- 极低相位噪声:10kHz 偏移时为
- 高频谱效率(12.5kHz 信道中为 9.6kbps,符合 FCC 窄带要求)
- 128 字节 TX 先入先出 (FIFO)
- 支持与 CC1190 器件无缝集成以实现范围扩展,从而实现高达 +27dBm 的输出功率
- 步长为 0.4dB 时可编程输出功率高达 +16dBm
- 电源
- 宽电源电压范围(2.0V 至 3.6V)
- 低流耗:
- TX: +14dBm 时为 45mA
- 断电:0.12μA(定时器运行时为 0.5μA)
- 自动输出功率递增
- 可配置数据速率:0 至 200kbps
- 所支持的调制格式:2 - 频移键控 (FSK),
2 - 高斯频移监控 (GFSK),4-FSK,4-GFSK,最小频移键控 (MSK),开关键控 (OOK) - 符合 RoHS 标准的 5mm × 5mm 无脚四方扁平无引线 (QFN) 32 引脚封装 (RHB)
- 法规 - 适用于符合下列标准的系统
- 欧洲: ETSI EN 300 220,ETSI EN 54-25
- 美国: FCC CFR47 部分 15,FCC CFR47 部分 90,24 和 101
- 日本: ARIB RCR STD-T30,ARIB STD-T67,ARIB STD-T108
- 外设和支持功能
- TCXO 支持和控制,同样适用于功率模式
- 用于扩展范围和增强耐用性的可选编码增益特性
- 温度传感器
应用
- 信道间隔低至 6.25kHz 的单向窄带超低功率无线系统
- 169、315、433、868、915、920、950MHz ISM/SRD 频带系统
- 无线计量和无线智能电网(自动计量读取 (AMR) 和自动计量基础设施 (AMI))
- IEEE 802.15.4g 系统
- 家庭和楼宇自动化
- 无线警报和安全系统
- 工业用监控和控制
- 无线医疗应用
- 无线传感器网络和有源射频识别 (RFID)
CC1175 的说明
CC1175 器件是一款全集成单芯片无线电发射器,此器件设计用于在成本有效无线系统中实现极低功耗和低压运行的高性能。 所有滤波器都已集成,因此无需昂贵的外部表面声波 (SAW) 和中频 (IF) 滤波器。 该器件主要用于 ISM(工业、科学和医疗)以及处于 164-192MHz,274-320MHz,410-480MHz 和 820-960MHz 的 SRD(短程设备)频带。
CC1175 器件提供广泛硬件支持,以实现数据包处理、数据缓冲、突发传输。 CC1175 器件的主要运行参数可由 SPI 接口控制。 在典型系统中,CC1175 器件将与微控制器和极少的外部无源组件配合使用。