36-pin (RHH) package image

CC1110F32RHHT 正在供货

具有高达 32kB 闪存的低于 1GHz 无线 MCU

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CC1110F32RHHR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:5A992C

更多 CC1110-CC1111 信息

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHH) | 36
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

CC1110-CC1111 的特性

  • Radio
    • High-performance RF transceiver based on the
      market-leading CC1101
    • Excellent receiver selectivity and blocking
      performance
    • High sensitivity (–110 dBm at 1.2 kBaud)
    • Programmable data rate up to 500 kBaud
    • Programmable output power up to 10 dBm
      for all supported frequencies
    • Frequency range: 300 – 348 MHz, 391 – 464 MHz
      and 782 – 928 MHz
    • Digital RSSI / LQI support
  • Low Power
    • Low current consumption (RX: 16.2 mA at 1.2 kBaud, TX: 15.2
      mA at −6 dBm output power)
    • 0.3 µA in PM3 (the operating mode with the lowest
      power consumption)
    • 0.5 µA in PM2 (operating mode with the second lowest power
      consumption, timer or external interrupt wakeup)
    • RoHS Compliant 6 mm × 6 mm QFN-40 Package
  • MCU, Memory, and Peripherals
    • High performance and low power 8051 microcontroller
      core.
    • Powerful DMA functionality
    • 8/16/32 KB in-system programmable flash, and 1, 2, 4 KB RAM
    • Full-Speed USB Controller with 1 KB FIFO (CC1111Fx)
    • 128-bit AES security coprocessor
    • 7 – 12 bit ADC with up to eight inputs
    • I2S interface
    • Two USARTs
    • 16-bit timer with DSM mode
    • Three 8-bit timers
    • Hardware debug support
    • 21 (CC1110Fx) or 19 (CC1111Fx) GPIO pins
    • SW compatible with CC2510Fx, CC2511Fx
  • General
    • Wide supply voltage range (2.0V – 3.6V)
    • RoHS compliant 6×6 mm QFN 36 package

CC1110-CC1111 的说明

The CC1110Fx, CC1111Fx is a true low-power sub- 1 GHz system-on-chip (SoC) designed for low power wireless applications. The CC1110Fx, CC1111Fx combines the excellent performance of the state-of-the-art RF transceiver CC1101 with an industry-standard enhanced 8051 MCU, up to 32 kB of in-system programmable flash memory and up to 4 kB of RAM, and many other powerful features. The small 6x6 mm package makes it very suited for applications with size limitations.

The CC1110Fx, CC1111Fx is highly suited for systems where very low power consumption is required. This is ensured by several advanced low-power operating modes. The CC1111Fx adds a full-speed USB 2.0 interface to the feature set of the CC1110Fx. Interfacing to a PC using the USB interface is quick and easy, and the high data rate (12 Mbps) of the USB interface avoids the bottlenecks of RS-232 or low-speed USB interfaces.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CC1110F32RHHR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息