封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSS) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
CC1020 的特性
- 真正的单芯片 UHF 射频收发器
- 频率范围为 402MHz 至 470MHz
和 804MHz 至 930MHz - 高灵敏度
- 针对 12.5kHz 通道高达 –118dBm
- 可编程输出功率
- 低电流消耗
- RX:19.9mA
- 低电源电压
- 2.3V 至 3.6V
- 无需外部中频滤波器
- 低中频接收器
- 所需的外部组件极少
- 小型尺寸
- QFN 32 封装
- 无铅封装
- 数字 RSSI 和载波侦听指示器
- 数据速率高达 153.6kBaud
- OOK、FSK 和 GFSK 数据调制
- 集成式位同步器
- 镜像抑制混频器
- 可编程频率以及 AFC 无需 TCXO 即可对晶体温度漂移进行补偿
- 适用于跳频系统
- 适用于符合
EN 300 220 标准、FCC CFR47 第 15 部分以及
ARIB STD-T67 标准的系统 - 用于生成 CC1020 配置数据的易用软件
CC1020 的说明
CC1020 器件是一款真正的单芯片 UHF 收发器,专为极低功耗、极低电压的无线应用 设计。该电路主要用于 ISM(工业、科学和医疗)和 SRD(短程器件)频段的 402、424、426、429、433、447、449、469、868 和 915MHz,也可轻松进行编程,从而在 402 至 470MHz 和 804 至 930MHz 频段的其他频率上进行多通道运行。
CC1020 器件尤其适用于窄带系统,该系统的信道间隔为 12.5 或 25kHz,符合 ARIB STD-T67 和 EN 300 220 标准。
可使用串行总线对 CC1020 器件的主要运行参数进行编程,因而 CC1020 器件是一款非常灵活且易于使用的收发器。
在典型系统中,CC1020 器件将与微控制器和一些外部无源组件一起使用。
TI 推荐使用最新的射频性能系列器件 CC1120 替换 CC1020 器件:www.ti.com/rfperformanceline。