封装信息
封装 | 引脚 HTQFP (PHP) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
BQ79606A-Q1 的特性
- 适用于汽车 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 电压监控器、温度监控器和通信功能: 符合 SafeTI™-26262 ASIL-D 标准
- ± 1.1mV 电池电压测量精度,具有失调电压
- 低至 1.2Hz 的可配置数字低通滤波器
- 支持同步电池电压测量
- 在 1ms 内实现堆叠的完整精度测量(96 节电池)
- 可选环形架构可确保即使通信电缆断开也能进行堆叠通信
- 监控 3 至 6 条电池连接和多达 6 个 NTC/辅助通道
- 集成 16 位模数转换器 (ADC)
- 集成高电压 AFE 滤波器组件
- 专为可靠的热插拔性能而设计
- 可堆叠配置,支持高达 64个器件(1 个基础器件 + 63 个堆叠器件,384 节串联电池)
- 隔离式差分菊花链通信
- 支持基于变压器或电容器的隔离
- 可配置的 SINC3 数字滤波器
- 集成硬件保护器
- 针对电池过热和欠温提供二级保护
- 针对电池过压和欠压提供二级保护
- 硬件保护器功能:符合 SafeTI™-26262 ASIL-B 标准
- 集成电池平衡 MOSFET 高达 150mA
- 专为通过 BCI 测试而设计
- UART 主机接口
BQ79606A-Q1 的说明
BQ79606A-Q1 器件可针对三到六节电池提供同步、高精度的通道测量。通过加入菊花链通信端口,BQ79606A-Q1 器件可通过堆叠方式(最多 64 个器件)支持电气化汽车传动系电池组中的大型堆叠配置。BQ79606A-Q1 为每个电池输入提供一个 Δ-Σ 转换器,支持同步测量电池电压。
BQ79606A-Q1 包括一个辅助 ADC,可支持多达 6 个 NTC 的电池温度测量,并可通过内部电压轨实现针对器件的安全检查。此器件还包括一个裸片温度测量 ADC,用于提供温度校正,以便在扩展温度范围内获得高精度结果。
主机与 BQ79606A-Q1 器件之间的通信通过 UART 专用接口实现。此外,支持电容器或变压器隔离的隔离式差分菊花链通信接口允许主机与整个电池堆叠进行通信。该菊花链通信接口可配置为(可选)环形架构,允许主机在通信线路中断的情况下与堆叠任一端的器件进行通信。