BQ79600EVM 的特性
- UART/SPI 主机接口
- 隔离式差分菊花链接口
- 支持的电源电压范围为 4.74V 至 40V
- 在环形架构中检测到故障时,自动唤醒 BMS/BMU 系统
- ASIL-D 通信
BQ79600EVM 的说明
BQ79600EVM 是 BQ79600-Q1 器件的评估模块 (EVM),可作为微控制器 (MCU) 和 TI 电池监测 IC(例如 BQ7961X-Q1 和 BQ79606A-Q1)之间的网桥 IC。器件将来自 MCU 的信息转换为脉冲,而 TI 的电池管理菊花链协议用于识别这种脉冲,并将其传输出来。该器件可为 BQ7961X-Q1 系列提供自动主机唤醒功能,从而在电池监测 IC 中检测到未屏蔽的故障时通过 INH 引脚自动唤醒主机。