封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DDW) | 44 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ78412 的特性
- 专为与消费型 UPS 系统中的 12V 铅酸电池一起使用而设计
- 可编程电池模型用于提升铅酸电池的电量监测性能
- 可提供电池剩余运行时间 (放电期间) 和%容量 (充电期间) 显示的 10-LED 条形图
- 可以容易地集成到电池盖之中
- 可与容量高达 327 Ah 的铅酸电池配合使用
- 在内部记录累积使用数据,用于担保退货分析
- 片上温度传感器
- 用于检索担保信息的数据接口
- 通过 UART 串行接口实现了完全可编程的特性和阈值
- 寿命状态 (State-of-Health,SoH) 判定及状态报告
- 包括用于提供低容量、低电压及过压声音告警的可配置信号
- 适合在多电池系统中使用的可寻址命令
- 任选的红外通信接口
- 应用
- 独立型不间断电源
- 12V 铅酸电池监视器
- 电池担保数据记录设备
BQ78412 的说明
具有运行时间显示功能的 bq78412 铅酸电池充电状态 (SoC) 指示器是一款完整的独立型电池电量监测解决方案,专为单 12V 铅酸电池而设计。 bq78412 利用一个 10-LED (发光二极管) 条形图来显示电池的剩余运行时间(放电期间)和百分比 (%) 容量(充电期间)。
bq78412 可监视电池电压、电流和环境温度,以计算充电状态并推定电池的剩余运行时间。 测量值可以记录和追踪,以便日后为担保用途提供检索。
可编程电池模型 (cell model) 使得 bq78412 能够针对多种铅酸电池化学组成和容量进行定制设计。
此外,用于电量监测的电流测量及库仑计数也可由 bq78412 自动完成。 电流测量采用一个置于负电源通路中的小阻值电阻器来实现,并实施电路内部校准。 这提供了电池容量和剩余运行时间值的精确、连续和实时计算。
温度检测采用一种固件算法扩充了电量监测及电池容量信息,以补偿温度对于电池容量的影响。
该器件提供了一个串行端口,用于配置各种可编程参数,包括电池模型、校准值、序列号及生产日期。 该串行端口能够操作一个红外 (IR) 接口,以实现无连接器的数据采集。 bq78412 可轻松配置、全面编程且无需进行算法或固件开发。