8-pin (DPJ) package image

BQ771815DPJT 正在供货

具有内部延迟计时器的 2-5 节电池过压保护器系列

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ771815DPJR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DPJ) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

BQ7718 的特性

  • 2、3、4 和 5 节串联电池过压保护
  • 内部延迟计时器
  • 固定的 OVP 阈值
  • 高精度过压保护:±10mV
  • 低功耗 ICC ≈ 1µA(VCELL(ALL) < VPROTECT)
  • 每节电池输入具有小于 100nA 的低泄漏电流
  • 提供功能安全
  • 封装尺寸选项:
    • 小型 8 引脚 QFN (3.00mm × 4.00mm) 封装
    • 引线式 8 引脚 MSOP(3.00mm × 5.00mm,含引线)

BQ7718 的说明

BQ7718xy 系列产品可提供适用于锂离子电池组系统的过压监视器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压状态。为了实现更快速的产品线测试,BQ7718xy 器件可提供延迟时间大幅减少的客户测试模式 (CTM)。

在 BQ7718xy 器件中,当检测到任意电池上存在过压状态时,即会启动内部延迟计时器。在延迟计时器超时时,输出被触发进入其工作状态(根据配置的不同为高电平或低电平)。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ771815DPJR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息