封装信息
封装 | 引脚 WSON (DPJ) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ7718 的特性
- 2、3、4 和 5 节串联电池过压保护
- 内部延迟计时器
- 固定的 OVP 阈值
- 高精度过压保护:±10mV
- 低功耗 ICC ≈ 1µA(VCELL(ALL) < VPROTECT)
- 每节电池输入具有小于 100nA 的低泄漏电流
- 提供功能安全
- 封装尺寸选项:
- 小型 8 引脚 QFN (3.00mm × 4.00mm) 封装
- 引线式 8 引脚 MSOP(3.00mm × 5.00mm,含引线)
BQ7718 的说明
BQ7718xy 系列产品可提供适用于锂离子电池组系统的过压监视器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压状态。为了实现更快速的产品线测试,BQ7718xy 器件可提供延迟时间大幅减少的客户测试模式 (CTM)。
在 BQ7718xy 器件中,当检测到任意电池上存在过压状态时,即会启动内部延迟计时器。在延迟计时器超时时,输出被触发进入其工作状态(根据配置的不同为高电平或低电平)。