封装信息
封装 | 引脚 WSON (DPJ) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ7716 的特性
- 2、3 和 4 节串联电池过压保护
- 外部电容器编程的延迟计时器
- 固定的 OVP 阈值
- 高精度过压保护: ±10mV
- 低功耗 I CC ≈ 1µA (V CELL(ALL) < V PROTECT)
- 每个电池输入的低泄漏电流<100nA
- 小型封装引脚尺寸
- 8 引脚 WSON (3.00 mm × 4.00 mm)
BQ7716 的说明
BQ7716xy 器件系列提供了适用于锂离子电池包系统的过压监控器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压状态。为了实现更快速的产品线测试,BQ7716xy 器件提供了延迟时间大幅减少的客户测试模式。
在 BQ7716xy 器件中,当检测到任意电池上存在过压状态时,即会启动外部延迟计时器。在延迟定时器超时时,输出被触发进入其激活状态(根据配置的不同为高电平或低电平)。外部延迟定时器的特性还包括检测 CD 引脚上开路或者短路延迟电容器(这也将在过压条件下触发输出驱动器)的功能。