封装信息
封装 | 引脚 TQFP (PFB) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
BQ76942 的特性
- 适用于 3 节至 10 节串联电池的电池监控功能
- 集成电荷泵,用于高侧 NFET 保护,具有可选的自动恢复功能
- 广泛的保护套件,包括电压、温度、电流和内部诊断
- 两个独立的 ADC
- 支持电流和电压同步采样
- 高精度库伦计数器,输入失调电压误差 < 1µV(典型值)
- 高精度电池电压测量小于 10mV(典型值)
- 宽量程电流应用(感应电阻器上的测量范围为 ±200mV)
- 集成式化学保险丝驱动二级保护
- 自主式或主机控制型电池平衡
- 多种电源模式(典型电池组运行范围条件)
- 正常模式:286µA
- 多个睡眠模式选项:24µA 至 41µA
- 多个深度睡眠模式选项:9µA 至 10µA
- 关断模式:1µA
- 电池连接和部分其他引脚上的高电压容差为 85V
- 支持量产线上的随机电池连接序列
- 支持使用内部传感器和多达九个外部热敏电阻进行温度检测
- 集成的一次性可编程 (OTP) 存储器可由客户在生产线上编程
- 通信选项包括 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线接口
- 供外部系统使用的双路可编程 LDO
- 48 引脚 TQFP 封装 (PFB)
BQ76942 的说明
德州仪器 (TI) 的 BQ76942 是一款高度集成的高精度电池监控器和保护器,适用于 3 节至 10 节串联锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池组。该器件包括一个 高精度监控系统和一个高度可配置的保护子系统,并支持自主式或主机控制型电池平衡。它集成了高侧电荷泵 NFET 驱动器、供外部系统使用的双路可编程 LDO 以及一个支持 400kHz I2C、SPI 和 HDQ 单线标准的主机通信外设。BQ76942 采用 48 引脚 TQFP 封装。