封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -25 to 85 |
包装数量 | 包装 70 | TUBE |
BQ76925 的特性
- 用于主机电芯测量的模拟接口
- 电芯输入多路开关、电平转换器和缩放器
- 经过校准的 1.5V/3.0V 低漂移基准电压,可实现精确模数转换
- 用于主机电流测量的模拟接口
- 可变增益电流感测放大器,能够与 1mΩ 感测电阻搭配运行
- 用于主机温度测量的可切换热敏电阻偏置输出
- 阈值可动态调节的过流比较器
- 向主机报告潜在的过流故障
- 在连接负载后唤醒主机
- 集成电芯均衡场效应晶体管 (FET)
- 单独主机控制
- 每个电芯的均衡电流为 50mA
- 支持电芯感测线路开路检测
- 集成有用于为微控制器或 LED 供电的 3.3V 稳压器
- 用于主机通信的 I2C 接口
- 可选数据包循环冗余校验 (CRC),用于确保通信的稳健性
- 电源电压范围:4.2V 至 26.4V
- 低功耗
- 正常模式下的电流典型值为 40µA
- 休眠模式下的电流最大值为 1.5µA
- 采用 20 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 或 24 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 封装
应用
- 锂离子电池组主保护
- 无绳电动工具
- 轻型电动车辆(电动自行车和电动踏板车等)
- 不间断电源 (UPS) 系统
- 医疗设备
- 便携式测试设备
All trademarks are the property of their respective owners.
BQ76925 的说明
Bq76925 是一款由主机控制的模拟前端 (AFE),它是一套完备电池组监视、均衡和保护系统的组成部分,这套系统适用于 3、4、5 或 6 节串联锂离子和锂聚合物电池。bq76925 器件通过一个主机控制器轻松监视各电芯电压、电池组电流及温度。主机可利用这些信息确定不安全或故障运行情况,例如过压、欠压、过热、过流、电芯电量失衡、充电状态和健康状况。
电芯输入电压经电平转换、多路选择、缩放后输出,以供主机 ADC 测量。一个专用引脚提供了经校准的低漂移基准电压,从而实现精确测量。
All trademarks are the property of their respective owners.
外部感测电阻两端的电压经过放大后输出到主机 ADC,以进行充放电电流测量。两种增益设置使得器件能够搭配多种感测电阻值使用,以便在各种电池组电流下运行。
为了使主机能够进行温度测量,AFE 提供了一个单独的输出引脚,用于为外部热敏电阻网络提供偏置。该输出可在主机的控制下打开/关闭,从而将功耗降至最小。
bq76925 器件包含一个阈值可动态选择的比较器,用于监视电流。比较器结果通过开漏输出驱动,以在超过阈值时向主机报警。该特性可用于在连接负载后唤醒主机,或者向主机报告潜在的故障情况。
bq76925 器件集成了完全受主机控制的电芯均衡 FET。均衡电流通过外部电阻设置,最高可设为 50mA。可以将这些相同的 FET 与电芯电压测量结果搭配使用,以检测电芯检测线路上的开路情况。
主机通过 I2C 接口与 AFE 通信。可以选择使用数据包 CRC 以确保通信的稳健性。可以通过 I2C 接口将器件置于低电流休眠模式,并且可以通过上拉 ALERT 引脚唤醒器件。