封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFP) | 42 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ51221 的特性
- 功耗减少 50% 的强健 5W 解决方案,以改进热性能
- 针对最薄解决方案的无电感器接收器
- 可调节输出电压(4.5 至 8V),以实现线圈和热性能优化
- 完全同步整流器的效率达 96%
- 效率 97% 的高效后置稳压器
- 功率 5W 时,系统效率 79%
- 与 WPC v1.1 和 PMA 标准兼容的通信
- 已获专利的发射器垫 (Transmitter Pad) 检测功能提升了用户体验
- 与主机进行I2C通信
应用范围
- 智能手机、平板电脑和头戴式耳机
- Wi-Fi 热点
- 移动电源
- 其他手持式器件
All trademarks are the property of their respective owners.
BQ51221 的说明
bq51221 器件是一款装备齐全的无线电源接收器,此接收器能够以 WPC 和 PMA 协议运行,这使得无线电源系统能够以 WPC 和 PMA 感应充电标准运行。 bq51221 器件提供针对这两个标准的单个器件功率转换(整流和稳压),以及数字控制和通信。 它还具有协议自主检测功能,并且无需额外的有源器件。 bq51221 器件符合 WPC v1.1 和 PMA 通信协议。 与 WPC 或 PMA 初级侧控制器相结合,bq51221 器件可为无线电源解决方案实现一个完整的无线电源传输系统。 此接收器可采用市场领先的封装、效率和解决方案实现同步整流、稳压和控制与通信。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。