封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGZ) | 48 |
工作温度范围 (°C) 0 to 0 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ500211 的特性
- 无线电源传输的智能控制
- 符合无线电源联盟 (WPC) 类型 A5 和类型 A11 发送器规范的 5V 运行
- 针对 USB 和受限源运行的动态电源限制
- 数字解调减少了组件
- 综合充电状态模式和故障指示
BQ500211 的说明
bq500211 是第二代数字无线电源控制器,此控制器集成了控制到一个单 WPC 兼容接收器无线电源传输所需的全部功能。 设计用于 5V 系统,bq500211周围环境以寻找将被供电的 WPC 兼容器件、安全使用器件、接收来自被供电器件的数据包通信并管理电源传送。 为了大大增加无线电源应用中的灵活性,BQ500211 无线电源发送器管理器特有动态电源限制 (DPL)。 通过无缝优化从受限输入电源获得的电源的用法,DPL 提高了用户体验。 bq500211 可运行为一个带有磁性定位导向的 WPC A5 类型发送器或者一个没有磁性导向的 WPC A11 类型发送器。 借助于综合性状态和故障监控,如果在电源传输期间发生异常情况,bq500211 对其进行处理并提供指示器输出。
bq500211 采用 48 引脚,7mm x 7mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装,运行温度范围介于 -40°C 至 110°C 之间。