封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSM) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ40Z80 的特性
- 完全集成的 2-6 节锂离子或锂聚合物电池组管理器和保护功能
- 获得专利的新一代 Impedance Track 技术可准确测量锂离子和锂聚合物电池中的可用电量
- 具有可配置的多功能引脚,支持多种应用
- 支持椭圆曲线加密 (ECC) 或 SHA-1 认证
- 高侧 N 沟道保护 FET 驱动器
- 充电或者静止状态时具有集成的电池平衡功能
- 原生支持 29Ah 的电池,扩展后还可支持更大的电池容量
- 全面的可编程保护功能
- 电压
- 电流
- 温度
- 充电终止时间
- CHG/DSG FET
- 模拟前端 (AFE)
- 精密的充电算法
- JEITA
- 增强型充电
- 自适应充电
- 电池均衡
- 支持 TURBO 模式 2.0/Intel 动态电池功率技术 (DBPTv2)
- 诊断使用寿命数据监控器和黑盒记录器
- LED 显示屏
- 支持双线制 SMBus v1.1 接口
- IATA 支持
- 紧凑型封装:32 引线 QFN (RSM)
BQ40Z80 的说明
BQ40Z80 器件采用已获专利的 Impedance Track™ 技术,是一个全集成、单芯片、基于电池组的解决方案,可为 2-6 节串联锂离子和锂聚合物电池组提供电量监测、保护和认证等各种特性。
BQ40Z80 器件利用其集成的高性能模拟外设,测量锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过 SMBus v1.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。
椭圆曲线加密 (ECC) 或 SHA-1 认证具有用于认证密钥的安全存储器,可确保识别真正的电池组。
BQ40Z80 器件为主机系统提供可用的最大功率和最大电流,从而支持涡轮模式 2.0/Intel 动态电池功率技术 (DBPTv2)。该器件有八个多功能引脚,可配置为热输入、ADC 输入、通用输入/输出 (GPIO) 引脚、Presence 引脚、LED 功能、显示按钮输入或其他功能。状态和标志寄存器可映射到 GPIO,并用作主机处理器的中断。