封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RSM) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ40Z50 的特性
- 全集成 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子或锂聚合物电池组管理器及保护
- 下一代已获专利的 Impedance Track 技术可准确测量锂离子和锂聚合物电池中的可用电量
- 高侧 N 通道保护场效应晶体管 (FET) 驱动
- 充电或者静止状态时集成的电池均衡
- 可编程保护特性的完全阵列
- 电压
- 电流
- 温度
- 充电终止时间
- CHG/DSG FET
- 模拟前端 (AFE)
- 精密的充电算法
- 日本电子与信息技术工业协会 (JEITA)
- 增强型充电
- 自适应充电
- 电池均衡
- 支持 TURBO 升压模式
- 支持电池跳变点 (BTP)
- 诊断寿命数据监视器和黑匣子记录器
- 发光二极管 (LED) 显示
- 支持 2 线制系统管理总线 (SMBus) v1.1 接口
- 安全散列算法 (SHA-1) 认证
- 紧凑封装:32 导线四方扁平无引线 (QFN) (RSM)
应用
- 笔记本/上网本
- 医疗与测试设备
- 便携式仪表
All trademarks are the property of their respective owners.
BQ40Z50 的说明
bq40z50 器件采用已获专利的 Impedance Track 技术,是一款基于电池组的单芯片全集成解决方案,针对 1 节、2 节、3 节和 4 节串联锂离子或锂聚合物电池组提供电量监测、保护及认证等一些列丰富的功能。
bq40z50 器件利用其集成的高性能模拟外设,测量锂离子或锂聚合物电池的可用容量、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过 SMBus v1.1 兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。
bq40z50 器件为主机系统提供最大的功率和电流,从而支持 Turbo 升压模式。 该器件还支持电池跳变点,从而在预设的充电阈值状态向主机系统发送 BTP 中断信号。
bq40z50 针对过压、欠压、过流、短路电流、过载和过热情况,以及其他电池组和电池相关故障提供基于软件的 1 级和 2 级安全保护。
具有针对认证码密钥的安全内存的 SHA-1 认证能够识别真正的电池组。
这个紧凑的 32 导线 QFN 封装在尽可能地提供电池电量测量应用的功能性和安全性的同时,最大限度地降低解决方案成本和智能电池的尺寸。