封装信息
封装 | 引脚 X2QFN (RUG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ2980 的特性
- 电压保护:
- 过压 (OV):±10mV
- 欠压 (UV):±20mV
- 电流保护:
- 充电过流 (OCC):±1mV
- 放电过流 (OCD):±1mV
- 放电短路 (SCD):±5mV
- 温度保护:
- 过热 (OT)
- 其他特性:
- 支持低至 1mΩ 的检测电阻器 (RSNS)
- 高侧保护
- 高 Vgs FET 驱动器
- 0V 充电(仅限 BQ2980)
- CTR 引脚实现对系统复位/关断的 FET 超驰控制
- 通过外部 PTC 热敏电阻对 CTR 配置二次过热保护
- 电流消耗:
- 正常模式:4µA
- 关断模式:0.1µA(最大值)
- 封装:
- 8 引脚 X2QFN:1.50 × 1.50 × 0.37mm
BQ2980 的说明
BQ298xyz 系列器件配备集成电荷泵 FET 驱动器,为 1 节锂离子电池和锂聚合物电池提供高侧初级电池保护,实现所有电池电压的 Rdson 一致性。为了获得更佳系统热性能,BQ298x 器件具有高精度,可使用低至 1mΩ 的感应电阻器。
通过主机控制对 BQ298x 器件中的 CTR 引脚进行配置,以覆盖 FET 驱动器,从而创建系统复位或关断功能。或者,也可以将 CTR 引脚配置为与外部正温度系数 (PTC) 热敏电阻连接,与内部模温传感器共同实现 FET 过热保护。BQ2980xy 器件支持零伏 (0V) 充电,而 BQ2982xy 器件禁用此功能。