封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSE) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ2971 的特性
- 输入电压范围:VSS – 0.3V 至 12V
- FET 驱动:
- CHG 和 DSG FET 驱动输出
- 外部 FET 上针对过流保护 (OCP) 的电压感应在 ±5mV(典型值)以内
- 故障检测
- 过度充电检测 (OVP)
- 过度放电检测 (UVP)
- 充电过流检测 (OCC)
- 放电过流检测 (OCD)
- 负载短路检测 (SCP)
- 针对电量耗尽电池的零电压充电
- 厂家设定的故障保护阈值
- 故障检测电压阈值
- 故障触发计时器
- 故障恢复计时器
- 在电池充电器未启用时的运行模式
- 正常模式 ICC = 4µA
- 关断 Iq = 100nA
- 工作温度范围 TA = –40°C 至 +85°C
- 封装:
- 6 引脚 DSE (1.50mm × 1.50mm × 0.75mm)
BQ2971 的说明
BQ2970 电池保护器件在高放电/充电电流运行或电池过度充电情况下提供一个针对过流保护的精确监控和触发阈值。
BQ2970 器件提供针对锂离子/锂聚合物电池的保护功能,并且监控外部功率 FET,以便在高充电或放电电流时提供保护。此外,还有过度充电和电量耗尽电池的监控和保护。这些特性在正常模式运行中以极低的流耗实现。