6-pin (DSE) package image

BQ29706DSER 正在供货

锂离子/锂聚合物高级单节电池保护器 IC 系列

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ29706DSET 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DSE) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

BQ2970 的特性

  • 输入电压范围:VSS – 0.3V 至 12V
  • FET 驱动:
    • CHG 和 DSG FET 驱动输出
  • 外部 FET 上针对过流保护 (OCP) 的电压感应在 ±5mV(典型值)以内
  • 故障检测
    • 过度充电检测 (OVP)
    • 过度放电检测 (UVP)
    • 充电过流检测 (OCC)
    • 放电过流检测 (OCD)
    • 负载短路检测 (SCP)
  • 针对电量耗尽电池的零电压充电
  • 厂家设定的故障保护阈值
    • 故障检测电压阈值
    • 故障触发计时器
    • 故障恢复计时器
  • 在电池充电器未启用时的运行模式
    • 正常模式 ICC = 4µA
    • 关断 Iq = 100nA
  • 工作温度范围 TA = –40°C 至 +85°C
  • 封装:
    • 6 引脚 DSE (1.50mm × 1.50mm × 0.75mm)

BQ2970 的说明

BQ2970 电池保护器件在高放电/充电电流运行或电池过度充电情况下提供一个针对过流保护的精确监控和触发阈值。

BQ2970 器件提供针对锂离子/锂聚合物电池的保护功能,并且监控外部功率 FET,以便在高充电或放电电流时提供保护。此外,还有过度充电和电量耗尽电池的监控和保护。这些特性在正常模式运行中以极低的流耗实现。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ29706DSET 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息