封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 110 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ2946 的特性
- 用于二级保护的单节电池过压监视器
- 固定可编程延迟计时器
- 固定过压保护 (OVP) 阈值
- 3.85V 至 4.6V 的可用范围
- 固定 OVP 延迟选项:4s 或 6.5s
- 高精度 OVP: ±10mV
- 低功耗 I CC ≈ 1µA (V CELL(ALL) < V PROTECT)
- 每节电池输入的泄漏电流低于 100nA
- 小封装尺寸
- 6 引脚 SON
BQ2946 的说明
BQ2946xx 系列产品是用于锂离子电池包系统的二级过压监控器和保护器。该系列产品监视电池的过压状况,一旦超过 OVP 阈值就触发内部计数器;在经过设置的固定延迟之后,输出转换为高电平。如果电池电压下降至低于设定阈值减去迟滞所得的值,输出将会复位(变为低电平)。