封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ294522 的特性
- 用于二级保护的 2 节和 3 节串联电池过压监控器
- 固定可编程延迟计时器
- 固定 OVP 阈值
- 可用范围为 3.85V 至 4.6V
- 固定 OVP 延迟选项:4s 或 6.5s
- 高精度过压保护: ±10mV
- 低功耗 ICC ≈ 1µA (VCELL(ALL) < VPROTECT)
- 每节电池输入具有小于 100nA 的低泄漏电流
- 小型封装尺寸
- 6 引脚 SON
BQ294522 的说明
BQ2945xy 系列产品是用于锂离子电池组系统的二级电压监控器和保护器。独立监控每节电池是否具有过压状态。根据配置,如果两节或三节电池中的任何电池存在过压,则在经过固定的延迟后会触发一个输出。在过压状态满足指定的延迟计时器条件后,该输出触发为高电平状态。