封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ29209-Q1 的特性
- 2 节串联电池二级保护
- 带外部使能控制的自动电量失衡校正
- ±30mV 使能阈值,0mV 禁用阈值(典型值)
- 外部电容控制的延迟计时器
- 外部电阻控制的电量平衡电流
- 低功耗 ICC < 3µA(典型值)(VCELL(总电压)< VPROTECT)
- 内部电量平衡功能可处理 高达 15mA 的电流
- 支持外部电量平衡模式
- 高精度过压保护:
- ±25mV(TA = 0°C 至 60°C)
- 固定过压保护阈值: 4.30V
- 小型 8 引脚 DRB 封装
- 提供功能安全型
- 符合汽车类 AEC Q100 2 级标准
BQ29209-Q1 的说明
BQ29209-Q1 器件是一款用于 2 节串联锂离子电池组的二级过压保护 IC,具有高精度精密过压检测电路和自动电量失衡校正功能。
该 IC 将 2 节串联电池组中每节电池的电压与出厂设定的内部参考电压进行比较。如果任一电池达到过压状态,OUT 引脚由低电平转换为高电平状态。
BQ29209-Q1 可执行基于电压的自动电量失衡校正。当电池电压与内部参考电压相差 30mV 或以上时,启动电量平衡;当电池电压与内部参考电压相差 0mV 时,停止电量平衡。电量平衡功能由 CB_EN 引脚启用和禁用。