12-pin (YPH) package image

BQ27Z561YPHT 正在供货

适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ27Z561YPHR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SAC396
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YPH) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

BQ27Z561 的特性

  • 支持低至 1mΩ 的电流感应电阻器
  • SHA-256 认证响应器,用于提高电池组安全性
  • 两个独立的 ADC
    • 支持电流和电压同步采样
    • 高精度库伦计数器,输入失调电压误差 < 1µV(典型值)
  • 低电压 (2V) 运行
  • 支持电池组侧电量监测
  • 宽量程电流 应用 (1mA 至 > 5A)
  • 高电平有效或低电平有效中断引脚
  • 节能模式(典型电池组运行范围条件)
    • 典型睡眠模式:低于 11µA
    • 典型深度睡眠模式:低于 9µA
    • 典型关断模式:低于 1.9µA
  • 内部和外部温度感应功能
  • 适用于高速编程和数据访问的 400kHz I2C 总线通信接口
  • 用于主机通信的单线制 HDQ
  • 紧凑型 12 引脚 DSBGA 封装 (YPH)

BQ27Z561 的说明

德州仪器 (TI) BQ27Z561 Impedance Track™电量监测计解决方案是一个高度集成的高精度单节电池电量监测计,具有闪存可编程的定制精简指令集 CPU (RISC) 和锂离子和锂聚合物电池组 SHA-256 认证。单节功能包括可提高容量的并联电池。

BQ27Z561 电量监测计通过兼容 I2C 的接口和 HDQ 单线制接口进行通信,且包括几个有助于实现准确电量监测 应用的 关键 特性。通过集成的温度检测功能(内部和外部选项),可实现系统和电池温度测量。集成的 SHA-256 功能有助于在系统和电池组之间实现安全识别。通过中断功能,BQ27Z561 器件可在发生充电状态 (SOC)、电压或温度故障时通知系统。通过低电压运行,即使在深度放电情况下,系统也能够持续监控电池的状态。在低活跃度情况下,该器件可设置为低功耗库伦计数 (CC) 模式,从而在显著降低运行电流的情况下继续进行库伦计数。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

BQ27Z561YPHR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息