封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZF) | 15 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ27742-G1 的特性
- 单节锂离子电池电量监测计和保护器 应用
- 微控制器外设提供:
- 具有低值感应电阻(5mΩ 至 20mΩ)的
精密 16 位高侧库仑计数器 - 用于报告电池温度的外部和内部温度传感器
- 使用寿命和电流数据记录
- 64 字节非易失性暂用闪存
- 通过 SHA-1 认证
- 具有低值感应电阻(5mΩ 至 20mΩ)的
- 基于已获专利的 Impedance Track™技术的电池电量计量
- 用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线
- 针对电池老化、自放电和温度以及额定引入效应的自动调节
- 集成高侧 NMOS 保护场效应晶体管 (FET) 驱动
- 基于硬件的安全与防护功能:
- 过压保护 (OVP)
- 欠压保护 (UVP)
- 充电过流 (OCC)
- 放电过流 (OCD)
- 放电短路 (SCD)
- 采用 I2C 和 HDQ 通信接口格式,用于与主机系统通信
- 超紧凑 15 焊球 NanoFree™DSBGA
BQ27742-G1 的说明
德州仪器 (TI) bq27742-G1 器件是一款电量监测计,适用于单节锂离子电池组。此电量计使用已获专利的 Impedance Track™技术,可预测剩余电池电量和系统运行的速率、温度和老化补偿并且具有最高精度。此器件还含有一个完全集成的高侧保护器,无需单独的锂离子保护电路即可对是否存在过压、欠压、充电过流、放电过流和放电短路条件进行全套高精度故障检测。硬件保护功能提供了内置数据闪存可编程功能,方便针对不同的终端设备需求重新配置现有器件。
这款电量监测计可提供剩余电池电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV)、电流 (mA) 和温度 (°C) 等信息,以及整个电池使用寿命期间记录的重要参数。此器件还支持中断主机,指示检测到各种重要的故障条件并汇报给系统。
DSBGA 是 15 焊球封装 (2.78mm × 1.96mm),非常适合空间受限的 应用。