封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZF) | 15 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ27741-G1 的特性
- 针对单节锂离子电池应用的电池电量计和保护
- 微控制器外设提供:
- 准确的电池电量计量支持高达 32 安时
- 针对电池温度报告的外部和内部温度传感器
- 具有高侧低值感测电阻器(5mΩ 至 20mΩ)的精准 16 位高侧库伦计数器
- 使用寿命和电流数据日志记录
- 64 字节非易失性暂用闪存
- 安全哈希算法 (SHA)-1 / 哈希消息认证码 (HMAC) 认证
- 基于已获得专利的 Impedance Track 技术的电池电量计量
- 用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线
- 针对电池老化、自放电和温度以及额定引入效应的自动调节
- 先进的电量计量特性
- 内部短路侦测
- 电池端子断开侦测
- 安全性和保护
- 具有欠压低功耗模式的过压和欠压保护
- 过充电和放电电流保护
- 过热保护
- 短路保护功能
- 低压通知
- 电压倍频器以支持高侧 N 通道场效应晶体管 (NFET) 保护
- 高速 1 线 (HDQ) 和 I2C 与主机系统通信的接口样式
- 小型 15 焊球 NanoFree (CSP) 封装内
BQ27741-G1 的说明
德州仪器 (TI) 的 bq27741-G1 锂离子电池电量计是一款微控制器外设,此外设能够提供针对单节锂离子电池组的电量计量。 此器件只需很少的系统微控制器固件开发即可实现精确电池电量计量。 此电量计驻留在电池组内部,或者驻留在具有一个嵌入式电池(不可拆卸)的系统的主板上。 此电量计提供基于硬件的过压和欠压、充电或放电中过流以及短路保护。
此电量计使用已获专利的 Impedance Track™ 算法来计量电量,并且提供诸如剩余电量 (mAh),充电状态 (%),续航时间(最小值),电池电压 (mV) 和温度 (°C) 等信息,并且在电池的整个使用寿命内记录重要的参数。
CSP 是一种 15 焊球封装 (2.776mm x 1.96mm),此类封装非常适合于空间受限类应用。