封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZF) | 9 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ27621-G1 的特性
- 单节串联锂离子电池电量计
- 驻留在系统主板上
- 支持嵌入式或可拆除电池
- 由具有集成低压降稳压器 (LDO) 的电池直接供电
- 根据动态电压关联算法轻松配置电量计量
- 用平滑滤波器报告剩余电量和充电状态 (SOC)
- 针对自放电、温度和速率变化进行自动调节
- 微控制器外设支持:
- 400kHz I2C 串口
- 可配置 SOC 中断或
电池低数字输出报警 - 内部温度传感器或
主机报告的温度
- 支持 4.2V,4.3V 和 4.35V 化学成分电池
- 9 引脚 1.62mm x 1.58mm,焊球间距 0.5mm YZF 封装
应用范围
- 智能手机、功能型手机和平板电脑
- 数码相机与数码摄像机
- 手持终端设备
- MP3 或多媒体播放器
All trademarks are the property of their respective owners.
BQ27621-G1 的说明
德州仪器 (TI) bq27621-G1 是一款易于配置的微控制器外设,此外设提供针对单节锂离子电池的系统侧电量计量。 此器件要求最小用户配置和系统微控制器固件开发。
bq27621-G1 使用动态电压关联算法实现电量计量。 这一过程在计算剩余电量 (mAh),充电状态 (%),电池电压 (mV) 和温度 (°C) 时无需感测电阻器。
使用 bq27621-G1 进行电池电量计量只需将 PACK+ (P+) 与 PACK- (P-) 连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路。 微型 9 引脚,1.62mm x 1.58mm,0.5mm 焊球间距 YZF 封装非常适合于空间受限应用。
典型应用