封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZF) | 15 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ27546-G1 的特性
- 电池电量计可适用于容量高达 14,500mAh 的 1 节 (1sXp) 锂离子 电池 应用
- 微控制器外设提供:
- 用于电池温度报告的内部或者外部温度传感器
- 安全哈希算法 (SHA)-1 / 哈希消息认证码 (HMAC) 认证
- 使用寿命的数据记录
- 64 字节非易失性暂用闪存
- 基于已获专利的 Impedance Track™技术的电池电量计量
- 用于电池续航能力精确预测的电池放电模拟曲线
- 可针对电池老化、电池自放电以及温度/速率低效情况进行自动调节
- 低值感应电阻器(5mΩ 至 20mΩ)
- 先进的电量计量 特性
- 内部短路检测
- 电池端子断开侦测
- 高速 1 线 (HDQ) 和 I2C™接口格式,用于与主机系统通信
- 小型 15 焊球 Nano-Free™芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装
BQ27546-G1 的说明
bq27546-G1 锂离子电池电量监测计是一款微控制器外设,可为单节锂离子电池组提供电量监测。该器件可实现精确的电池电量监测,并且对系统微控制器固件开发的要求极低。bq27546-G1 驻留在电池组内或者内置电池(不可拆卸)的系统主板上。
bq27546-G1 采用已获专利的 Impedance Track™算法进行电量监测,并提供电池剩余电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV) 以及温度 (°C) 等信息。该器件还提供针对内部短路或电池端子断开事件的检测功能。
bq27546-G1 具有 针对安全电池组认证(使用 SHA-1/HMAC 认证算法)的集成支持功能。
该器件采用 15 焊球 Nano-Free™DSBGA 封装 (2.61mm × 1.96mm),非常适合空间受限的 应用。