封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZF) | 15 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ27532-G1 的特性
- 电池电量计和充电器控制器适用于 1 节锂离子电池应用(最高容量 14,500mAh)
- 驻留在系统主板上
- 基于已获专利的 Impedance Track 技术的电池电量计量
- 对电池放电曲线建模以精确预测剩余电量
- 针对电池老化、电池自放电以及温度和速率低效情况进行自动调节
- 低值感测电阻器(5 至 20mΩ)
- 采用可定制充电配置文件的电池充电控制器
- 可根据温度配置的充电电压和电流
- 可选择运行状态 (SoH) 和多级别充电配置文件
- 无主机自主电池管理系统
- 减少了软件开销,提升了各平台间的可移植性同时缩短了 OEM 设计周期
- 提高了安全性
- 运行时间提升
- 通过 Impedance Track™ 技术延长电池续航时间
- 能够对充电器终端进行更精确的控制
- 提高了再充电阈值
- 智能充电 – 定制化和自适应充电配置文件
- 基于 SoH 的充电器控制
- 温度水平充电 (TLC)
- 适用于 bq2425x 单节开关模式电池充电器的独立电池充电控制器
- 用于连接系统微控制器端口的 400kHz I2C 接口
应用
- 智能手机、功能型手机和平板电脑
- 数码相机与视频摄像机
- 手持式终端
- MP3 或多媒体播放器
All trademarks are the property of their respective owners.
BQ27532-G1 的说明
bq27532-G1 系统端,锂离子电池管理单元是具有 Impedance Track 电量监测功能和对单节锂离子电池组进行充电控制的微控制器外设。 电量监测计对系统微控制器固件开发的要求极低。 电量监测计可配合 bq2425x 单节开关模式充电器管理嵌入式电池(不可拆卸)或可拆卸电池组。
此电量监测计使用已经获得专利的 Impedance Track 算法来进行电量计量,并提供诸如剩余电量 (mAh),充电状态 (%),续航时间(分钟),电池电压 (mV)、和温度 (°C) 和 SoH (%) 等信息。
通过该器件进行电池电量监测只需将 PACK+ (P+)、PACK– (P–) 和热敏电阻 (T) 连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路。 15 引脚 NanoFree 芯片级封装 (CSP) 的尺寸为 2.61mm × 1.96mm,引线间距 0.5mm。 它是空间受限类应用的理想选择。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。