封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRZ) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ27441-G1 的特性
- 单节串联锂离子电池电量监测计
- 驻留在系统主板上
- 支持嵌入式或可拆除电池
- 由具有集成低压降稳压器 (LDO) 的电池直接供电
- 支持低值外部感测电阻器 (10mΩ)
- 基于已获专利的 Impedance Track 技术的电池电量计量
- 用平滑滤波器报告剩余电量和充电状态 (SOC)
- 针对电池老化、温度和速率变化进行自动调节
- 电池运行状态(老化)估算
- 微控制器外设支持:
- 400kHz I2C 串口
- 可配置的 SOC 中断或
电池低电量数字输出报警 - 内部温度传感器或
主机报告温度
应用
- 智能手机、功能型手机和平板电脑
- 数码相机与视频摄像机
- 手持式终端
- MP3 或多媒体播放器
All trademarks are the property of their respective owners.
BQ27441-G1 的说明
德州仪器 (TI) bq27441-G1 电量监测计是一款微控制器外设,可针对单节锂离子电池提供系统端电量监测。 此器件对用户配置和系统微控制器固件开发的要求极低。
bq27441-G1 电池电量监测计采用针对电量监测、已获专利的 Impedance Track™ 算法,可提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%) 和电池电压 (mV) 等信息。
通过 bq27441-G1 电量监测计进行电池电量监测时,只需将 PACK+ (P+) 与 PACK- (P-) 连接至可拆卸电池组或嵌入式电池电路。 该器件采用微型 12 引脚 2.50mm × 4.00mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装,是空间受限类应用的理想选择。