封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZF) | 15 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ27320 的特性
- 用于系统/电池组端配置的电池电量监测计
- 补偿放电终点电压 (CEDV) 电量监测技术
- 针对电池老化、自放电、温度和速率变化进行调节
- 可报告剩余电量、充电状态 (SOC) 和续航时间,具有平滑滤波器
- 电池健康状况估计
- 支持 100mAhr 至 14,500mAhr 容量范围内的嵌入式或可拆卸电池组
- 具有多达 4 种单独的电池配置文件,能够适应电池组交换
- 支持原始库仑计数器,用以提供电量变化信息
- 微控制器外设支持:
- 用于身份验证 ID 的
SDQ 通信接口 - 400kHz I2C用于高速通信的串行接口
- 32 字节高速暂存存储器闪存非易失性内存 (NVM)
- 电池低电平数字输出警告
- 可配置 SOC 中断
- 外部热敏电阻、内部传感器或主机温度报告选项
- 用于身份验证 ID 的
- 15 引脚 1.375mm x 2.75mm x 1.75mm(间距) NanoFree(DSBGA) 封装
应用
- 智能手机、功能型手机和平板电脑
- 可穿戴产品
- 楼宇自动化
- 便携式医疗/工业手持终端
- 便携式音频设备
- 游戏机
BQ27320 的说明
德州仪器 (TI) 的 bq27320 单节电池电量监测计只需进行极少的配置和系统微控制器固件开发工作,有助于实现快速系统调通。bq27320 采用补偿放电终点电压 (CEDV) 电量监测算法进行电量检测,可提供诸如剩余电量 (mAh)、充电状态 (%)、续航时间(分钟)、电池电压 (mV)、温度 (°C) 和健康状况 (%) 等信息。
TI 客户可使用 TI 基于网络的工具 GAUGEPARCAL 调整化学参数。
可配置中断有助于节省系统功耗,释放主机使其停止继续轮询。外部热敏电阻为精确温度感测提供支持。
通过 bq27320 进行电池电量监测时,只需将 PACK+ (P+)、PACK- (P-) 以及选装的热敏电阻 (T) 连接至一个可拆卸电池组或嵌入式电池电路即可。此器件使用一个 15 焊球 NanoFree(芯片尺寸球栅阵列 (DSBGA))封装, 是空间受限类应用的 理想选择。