封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 56 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ25971 的特性
- 97% 功率级效率可实现 8A 快速充电
- 对开关电容器架构进行优化,可实现 50% 的占空比
- 输入电压为电池电压的 2 倍(3.5V 至 4.65V)
- 输出电流为输入电流的 2 倍(高达
4.5A) - 降低了电缆的功率损耗
- 用于实现安全运行的 集成式可编程保护 功能
- 输入过压保护 (BUS_OVP)
- 具有可调警报的输入过流保护 (BUS_OCP)
- 具有外部 OVP FET(VAC_OVP 高达 17V,仅限 bq25970)的输入过压保护
- 具有可调警报的电池过压保护 (BAT_OVP)
- 输出过压保护 (VOUT_OVP)
- 具有可调警报的输入过流保护 (BUS_OCP)
- 具有可调警报的 IBAT 过流保护 (BAT_OCP)
- 电池温度监控
- 连接器温度监控
- 用于系统优化的可编程设置
- 用于系统负载和壁式适配器瞬态的可选 VBATREG 和 IBATREG 调节(仅限 bq25970,具有外部 OVP FET)
- 用于中断的 STAT、FLAG 和 MASK 选项
- ADC 读数和配置
- 集成式 12 位有效模数转换器 (ADC)
- ±0.5% 总线电压
- ±0.5% VOUT 电压
- –0.4% 至 0.2% 电池电压(使用差动感应)
- 具有外部 RSENSE的 ±1.5% 电池电流 (6A)
- ±1% 电池温度
- ±1% 总线温度
- ±4°C 裸片温度
BQ25971 的说明
bq2597x 是使用开关电容器架构且效率达 97% 的高效 8A 电池充电解决方案。该架构和集成式 FET 经过优化,可实现 50% 占空比,这就允许电缆电流为向电池提供的电流的一半,从而降低充电电缆上的损耗并限制应用中的温度升高。
两相架构可降低输入电容器要求并减少输出电压纹波。当与 bq2589x 等标准充电器配合使用时,该系统能够通过预充电(通过 CC、CV 和终端进行)以最低的功耗实现最快的充电速度。
该器件集成了所有必要的保护 功能, 以确保进行安全充电,其中包括输入过压和过流保护、输出过压和过流保护、电池和电缆温度感应以及裸片温度监控。
该器件包含一个 12 位有效模数转换器 (ADC),以通过智能壁式适配器或移动电源提供总线电压、总线电流、输出电压、电池电压、电池电流、总线温度、电池温度、裸片温度和管理电池充电所需的其他计算测量值。