封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 36 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ25910 的特性
- 并联充电器可在双充电器配置下提供快速充电
- 高效的 750kHz 开关模式三级降压并联充电器
- 降低了纹波以支持低厚度电感器
- 在 1.5A 电流(5V 输入)下具有 95.4% 的充电效率
- 在 3A 电流(9V 输入)下具有 93.3% 的充电效率
- 与传统小尺寸降压转换器相比,效率更加出色
- 单个输入,支持 USB 输入和可调高电压适配器
- 支持 3.9V 至 14V 输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 20V
- 输入电流限制(500mA 至 3.6A,分辨率为 100mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准和高电压适配器
- 通过高达 14V 的输入电压限制 (VINDPM) 进行最大功率跟踪
- 灵活的 I2C 模式,可实现最优系统性能
- 高集成度包括所有 MOSFET、电流感应和环路补偿
- 无损充电电流感应,无需感应电阻器
- 待机模式下具有小于 10µA 的低电池泄漏电流
- 高精度
- ±0.4% 充电电压调节
- ±10% 充电电流调节
- ±7.5% 输入电流调节
- 远程差分电池电量感应
- 安全
- 热调节和热关断
- 输入 UVLO 和过压保护
- 电池过压保护
- 输入动态电源管理 (DPM)
- 充电安全计时器
- 飞跨电容短路保护
- 输出电压短路保护
- 采用 36 焊球 WCSP 封装
BQ25910 的说明
BQ25910 是一款适用于单节锂离子和锂聚合物电池的集成式三级开关模式并联电池充电管理器件。利用三级转换器,可在保持最高开关模式工作效率的同时降低解决方案尺寸,并提高功率密度。 该器件支持通过高输入电压为各种便携设备快速充电。该解决方案集成了反向阻断 FET (QBLK) 和四个开关 FET(QHSA、QHSB、QLSB、QLSA)。具有充电和系统设置的 I2C 串行接口使得此器件成为一个真正的灵活解决方案。