封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ25887 的特性
- 高效的 2A、1.5MHz 开关模式升压充电器
- 在 5V 适配器、7.6V 电池、充电电流为 1A 下的充电效率为 93.4%
- 针对 USB 输入和 2 节锂离子电池进行了优化
- 用于轻负载运行的可选低功耗 PFM 模式
- 单个输入,支持 USB 输入适配器
- 支持 3.9V 至 6.2V 的输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 20V
- 输入电流限制(500mA 至 3.3A,精度为 100-mA),支持 USB2.0、USB3.0 标准适配器
- 通过高达 5.5V 的输入电压限制进行最大功率跟踪
- 电池平衡和 I2C 控制功能
- 集成式 FET,可支持高达 400mA 的平衡电流
- 采用默认寄存器设置的自动电池平衡功能
- 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度地提高输入功率
- 集成式 16 位 ADC,用于系统监控(总线电压和电流、电池电压、充电电流、以及 NTC 和裸片温度)
- 高集成度包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
- 高精度
- ±0.5% 充电电压调节
- ±5% 充电电流调节
- ±7.5% 输入电流调节
- 安全
- 在充电下的电池温度检测
- 热调节和热关断
BQ25887 的说明
BQ25887 是一款高度集成的 2A 升压开关模式电池充电管理器件,适用于 2 节 (2s) 锂离子和锂聚合物电池。BQ25887 具有 I2C 控制和电池平衡功能,适用于 USB 输入。