封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ25886 的特性
- 高效的 2A、1.5MHz 开关模式升压充电器
- 在 5V 适配器、7.6V 电池、充电电流为 1A 下的充电效率为 93.4%
- 针对 USB 输入和 2 节锂离子电池进行了优化
- 单个输入,支持 USB 输入适配器
- 支持 4.3V 至 6.2V 的输入电压范围,绝对最大输入电压额定值为 20V
- 输入电流限制(500mA 至 3.3A),支持 USB2.0、USB3.0 标准适配器
- 集成式 USB D+/D- 自动检测 USB SDP、CDP、DCP 以及非标准适配器
- 独立功能,具有 PowerPath 管理功能
- 采用 17mΩ 电池放电 MOSFET,具有较高的电池放电效率
- 窄 VDC (NVDC) PowerPath 管理
- 无需电池或深度放电的电池即可瞬时启动
- 电池充电模式下实现理想的二极管运行
- 通过 VSET 引脚可调的充电电压支持 8.2V、8.4V、8.7V 和 8.8V
- 通过 ICHGSET 引脚可调的充电电流支持 100 至 2200mA
- 通过 ILIM 引脚可调的输入电流限制
- 输入电流优化器 (ICO),无需过载适配器即可最大限度地提高输入功率
- 高集成度包括所有 MOSFET、电流检测和环路补偿
- 高精度
- ±0.5% 充电电压调节
- ±5% 充电电流调节
- ±7.5% 输入电流调节
- 安全
- 在充电下的电池温度检测
- 热调节和热关断
BQ25886 的说明
BQ25886 是一款高度集成的 2A 升压式开关模式电池充电管理以及能实现即时通电并提供精确终端控制的系统 PowerPath 管理器件,适用于 2 节 (2s) 锂离子和锂聚合物电池。 BQ25886 是具有 PowerPath 和 OTG 功能的独立解决方案。