封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 42 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ25871 的特性
- 适配器输入电压范围:3V 至 14V
- 最高支持 14V 适配器电压
- 高度集成的 7A 电池开关
- 集成金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 和电流感应功能
- 低 RDS(on) (13mΩ) MOSFET,适用于在高电流条件下运行
- 集成有用于系统监视的高精度模数转换器 (ADC)
- VBUS、VBAT、VOUT、VDROP 电压
- 输入和电池电流
- 电池和 VBUS 连接器温度
- 线性稳压 (LDO) 模式操作
- 四个线性调节环路:IBUS、IBAT、VBAT 和 VOUT
- 可编程线性稳压阈值
- 可编程安全保护
- VBUS、VOUT 和 VBAT 过压保护 (OVP)
- IBUS 和 IBAT 过流保护 (OCP)
- IBUS 反向电流保护 (RCP)
- VDROP (VBUS-VOUT) OVP
- VBUS 连接器和电池热保护
- 热关断
- 用于主机处理器警报的中断状态输出
- 高达 1Mhz 的 I2C 读写速度
- 仅电池模式下的电池泄漏电流较低
- 小型 WCSP 封装
应用
- 智能手机
- 平板电脑
All trademarks are the property of their respective owners.
BQ25871 的说明
该器件是一款集成有 10 位 ADC 的 7A 电池开关充电器。该大电流电池开关充电器是一个具有反向电流阻断功能的 13mΩ MOSFET,设计用于提高效率并最大限度减小压降。高充电电流能力使得该器件成为智能手机、平板电脑和其他具有大电池容量的便携式设备的理想选择。
集成的 10 位 ADC 可以测量输入电压和电流、电池电压和电流,以及电池温度和输入连接器温度。这使得用户应用能够连续监视电力输入和电池充电参数,以确保电池充电的安全性。当电池进入恒定电流 (CC) 和恒定电压 (CV) 模式时,可以通过 I2C 寄存器灵活修改 VBUS、VOUT 和电池的 OVP 和 OCP 阈值。
该器件的 I2C 串行接口能以高达 1MHz 的速度工作,允许访问 ADC 对不同充电参数的测量结果,并且还允许对器件进行灵活的软件控制。INT 引脚可在发生故障时即刻向主机提供反馈。I2C 状态寄存器允许主机读取所有故障和事件的当前状态。
该器件采用 DSBGA 封装。