封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RQM) | 29 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
BQ25792 的特性
- 高功率密度、高集成降压 /升压充电器,用于 1-4 节电池, 支持任何 USB PD 3.0 概要文件
- 集成 四个开关 MOSFET、BATFET
- 集成输入和充电电流检测
- 高效
- 750kHz 或 1.5MHz 开关频率
- 5A 充电电流,分辨率为 10mA
- 效率高达 96.5%:在 3A 电流下从 20V 输入为 16V 电池充电
- 支持宽输入源
- 3.6V 至 24V 宽输入工作电压范围,绝对最大额定电压为 30V
- 最大功率跟踪,输入电压动态电源管理 (VINDPM) 高达 22V,输入电流动态电源管理 (IINDPM) 高达 3.3A
- 检测 USB BC1.2 、SDP、CDP、DCP、HVDCP 以及非标准适配器
- 用于源选择的双输入电源多路复用器控制器(可选)
- 窄电压直流 (NVDC) 电源路径 管理
- 通过电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
- 2.8V 至 22V OTG 输出电压,分辨率为 10mV, 支持 USB-PD PPS
- OTG 输出电流调节高达 3.32A, 分辨率为 40mA
- 灵活的自主和 I2C 模式,可实现出色系统性能
- 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
- 低电池静态电流
- 仅使用电池工作时为 21µA
- 充电器关断模式下为 600nA
- 高精度
- 2S-4S 电池充电电压调节范围为 +0.65% 至 -0.85%
- 充电电流调节范围为 ±5%
- 输入电流调节范围为 ±5%
- 安全
- 热调节和热关断
- 输入/电池 OVP 和 OCP
- 转换器 MOSFET OCP
- 充电安全计时器
- 封装
- 29 引脚,4mm × 4mm QFN
BQ25792 的说明
BQ25792 是一款完全集成的开关模式降压 /升压充电器,适用于 1-4 节锂离子电池和锂聚合物电池。该集成包括 4 开关 MOSFET (Q1、Q2、Q3、Q4)、输入和充电电流检测电路、电池 FET (QBAT) 以及 降压/升压转换器的环路补偿。它使用 NVDC 电源路径管理,将系统电压调节至 稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。当系统功率超过输入源额定值时,电池补充模式支持系统,不会使输入源过载。 BQ25792 支持 USB Type-C™ 和 USB 供电 (USB-PD) 应用的完整输入和输出 (OTG) 电压范围。