封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGR) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ25570 的特性
- 超低功耗直流/直流升压充电器
- 冷启动电压:VIN ≥ 600mV
- 能够在 VIN 低至 100mV 时持续能量意大利 将特性从:能够在输入源低至 120mV 时持续能量意大利改为:能够在输入源低至 100mV 时持续能量意大利
- 输入电压稳压防止高阻抗输入源故障
- 488nA(典型值)的完全运行静态电流
- 电池电流 < 5nA 的运输节电模式
- 储能
- 可将能量存储在可再充电锂离子电池、薄膜电池、超大电容器或传统电容器中
- 电池充电和保护
- 内部设定欠压电平
- 用户可编程过压电平
- 电池正常输出标志
- 可编程阈值和滞后
- 功率损耗待定的随附报警功能的微控制器
- 可被用来启用或禁用系统负载
- 可编程降压调节输出(降压)
- 效率到达 93%
- 支持 110mA 的峰值输出电流(典型值)
- 可编程最大功率点跟踪 (MPPT)
- 从多种能量意大利器件中提供最佳能量提取,其中包括太阳能电池板、热电和压电发电机
BQ25570 的说明
bq25570 器件经过专门设计,可以有效地提取光电(太阳能)或热电发电机 (TEG) 等各种高输出阻抗直流源产生的微瓦 (µW) 至毫瓦 (mW) 级的电能,而不会导致这些输入源发生故障。电池管理 特性 确保可充电电池不会因为所提取的能量而过充,不会出现电压升高或损耗超出系统负载安全限制范围的情况。除高效升压充电器外,bq25570 还集成了高效率、微功耗的降压转换器,可为系统(例如有严格功率和操作要求的无线传感器网络 (WSN))提供第二个电源轨。bq25570 的所有功能都采用 20 引线 3.5mm x 3.5mm QFN 小尺寸封装 (RGR)。