封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGR) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
BQ25505 的特性
- 超低功耗与直流/直流升压充电器
- 冷启动电压:VIN ≥ 600mV
- 可在低至 100mV 时持续进行能量意大利
- 325nA 的超低静态电流
- 具有防止高阻抗输入源故障的输入电压调节功能
- 电池电流 < 5nA 的运输节电模式
- 能量存储
- 能量可存储在可再充电锂离子电池、薄膜电池、超大电容器或传统电容器中
- 电池充电和保护
- 内部设定欠压电平
- 用户可编程过压电平
- 电池正常输出标志
- 可编程阈值和滞后
- 功率损耗待定的随附报警功能的微控制器
- 可被用来启用或禁用系统负载
- 可编程最大功率点跟踪 (MPPT)
- 用于从多种能量收集器中实现最优能量提取的集成 MPPT
- 用于主储能元件(非可再充电)和备用储能元件(可再充电)多路复用的栅极驱动器
- 基于 VBAT_OK 的自主切换
- 先断后合防止系统电源轨压降
BQ25505 的说明
bq25505 器件经过专门设计,可以有效地提取光电(太阳能)或热电发电机 (TEG) 等各种直流能源收集、高阻抗源产生的微瓦 (µW) 至毫瓦 (mW) 级的电能,而不会导致这些输入源发生故障。bq25505 的电池管理 特性 确保备用可充电电池不会因为所提取的能量而过充,不会出现电压升高或损耗超出系统负载安全限制范围的情况。如果备用电池电压低于用户定义的 VBAT_OK 阈值,集成的多路复用栅极驱动器可自动将系统负载切换到不可再充电的主电池。